Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Articulações

As articulações do robolink® D são os componentes de ligação que se movimentam entre as placas de ligação individuais do braço robótico. A igus® fornece-as com parafuso sem-fim em diferentes tamanhos. Nas rodas dentadas e nos anéis rotativos deslizantes das articulações, são utilizados polímeros de alta performance que contêm lubrificantes sólidos. Desse modo, não é necessária uma lubrificação adicional. E o robolink® é isento de manutenção e limpo. Também é possível utilizá-lo em ambientes com sujidade, uma vez que as partículas de pó não aderem às articulações. Se as articulações do robolink® D forem combinadas com um motor de passo, ele garante a repetição dos movimentos com um elevado grau de precisão, mesmo em aplicações com salpicos de água. As articulações estão disponíveis individualmente e podem ser combinadas com componentes especiais.
 

Gama

Quantidade de produtos: 22

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à quinta das 8:00 - 17:00

Online:

24h