Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Articulações com motor

Com o conjunto modular robolink® D, pode facilmente automatizar com baixo custo uma grande variedade de processos, como as tarefas "pick & place". O movimento do braço robótico é executado graças às articulações robolink® D com acionamento direto e motor de passo. Estão disponíveis para seleção diferentes tamanhos de articulações com parafuso sem-fim ou engrenagem harmónica. No caso dos parafusos sem-fim e das engrenagens de harmónica, o motor encontra-se localizado diretamente no eixo e, dependendo da aplicação, pode ser instalado um motor à prova de água, por exemplo, em aplicações onde ocorram salpicos de água. As articulações também podem ser utilizadas com motores de outros fabricantes que não a igus®. Uma vez que todos os componentes robolink® estão também disponíveis individualmente, estes podem ser combinados uns com os outros ou com componentes especiais, permitindo, assim, a máxima modularidade.

Gama

Quantidade de produtos: 8

robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0202
  • Velocidade nominal: 30 rpm
  • Tipo de motor: Motor DC
  • Tamanho: Tamanho 20
  • Duração de vida mecânica: no mín. 1.000.000 de ciclos

a pedido

'Disponíveis a pedido
Ir à página do produto
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-30-A0203
  • Velocidade nominal: 10 rpm
  • Tipo de motor: Motor DC
  • Tamanho: Tamanho 30
  • Duração de vida mecânica: no mín. 1.000.000 de ciclos

a pedido

'Disponíveis a pedido
Ir à página do produto
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-30-A0171
  • Velocidade nominal: 10 rpm
  • Tipo de motor: Motor de passo NEMA23
  • Tamanho: Tamanho 30
  • Duração de vida mecânica: no mín. 1.000.000 de ciclos

a pedido

'Disponíveis a pedido
Ir à página do produto
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-50-A0129
  • Velocidade nominal: 6 rpm
  • Tipo de motor: Motor de passo NEMA23XL
  • Tamanho: Tamanho 50
  • Duração de vida mecânica: no mín. 1.000.000 de ciclos

a pedido

'Disponíveis a pedido
Ir à página do produto
robolink® S | Rotary axis with motor | Module RL-S-11-28-AA-N11-02
  • Velocidade nominal: 6 rpm
  • Tipo de motor: NEMA 11
  • Tamanho: Tamanho 17
  • Duração de vida mecânica: no mín. 1.000.000 de ciclos

a pedido

'Disponíveis a pedido
Ir à página do produto
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-30-A0207
  • Velocidade nominal: 10 rpm
  • Tipo de motor: Motor de passo NEMA23
  • Tamanho: Tamanho 30
  • Duração de vida mecânica: no mín. 1.000.000 de ciclos

a pedido

'Disponíveis a pedido
Ir à página do produto
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0206
  • Velocidade nominal: 30 rpm
  • Tipo de motor: NEMA 17
  • Tamanho: Tamanho 20
  • Duração de vida mecânica: no mín. 1.000.000 de ciclos

a pedido

'Disponíveis a pedido
Ir à página do produto
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-50-A0204
  • Velocidade nominal: 6 rpm
  • Tipo de motor: Motor DC
  • Tamanho: Tamanho 50
  • Duração de vida mecânica: no mín. 1.000.000 de ciclos

a pedido

'Disponíveis a pedido
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à quinta das 8:00 - 17:00

Online:

24h