Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Sistema modular robótico robolink®

Sistema robótico modular
O sistema robótico modular robolink® permite-lhe automatizar, de forma rápida e fácil, etapas de trabalho manuais. Estão disponíveis braços articulados com vários comprimentos e dimensões. Foram utilizadas entre duas e seis articulações isentas de lubrificação e o robô pode estar equipado com diversas ferramentas (por ex., garras, ventosas, câmaras, etc.), conforme pretendido. Os componentes robóticos robolink® são caracterizados pela sua modularidade. Tal como num conjunto para construir, um braço robótico pode ser configurado de acordo com as suas preferências, de forma mais económica e com a possibilidade de obter um conjunto completo pronto a utilizar.  

Gama

Quantidade de produtos: 8

robolink® RL-DP - complete module 4 degrees of freedom, optionally with integrated control system
  • Payload up to 30N
  • Cycle times > 7s
  • Reach up to 620mm
  • Also available with control system in the control cabinet or as top-hat (DIN) rail
  • Available as 4 DOF or 5 DOF
  • Optimised drives for reduced guide clearance
  • More rigid construction due to new design of basic structure 
  • Software available for free  iRC software 
  • Dynamic with 500g: min. 7 picks/min.
  • Standard colour of robot: black, individual colour possible

a pedido

 
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
robolink® RL-DP - complete module 5 degrees of freedom, optionally with integrated control system
  • Payload up to 30N
  • Cycle times > 7s
  • Reach up to 790mm
  • Also available with control system in the control cabinet or as top-hat (DIN) rail
  • Available as 4 DOF or 5 DOF
  • Optimised drives for reduced guide clearance
  • More rigid construction due to new design of basic structure 
  • Software available for free iRC software 
  • Dynamic with 500g: min. 7 picks/min.
  • Standard colour of robot: black, individual colour possible

a pedido

 
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
robolink® RL-DCi - robô completo com 5 graus de liberdade e sistema de controlo integrado
  • Cinemática pré-definida de 5 eixos com articulações robolink® D e sistema de controlo integrado
  • Ecrã táctil de 3,5 polegadas para fácil comando
  • Ultracompacto – sem necessidade de quadro elétrico externo de comando
  • 1 módulo com 4 entradas e 4 saídas digitais a 24 V, podendo ser aumentado para 3 módulos
  • Alcance: 680 mm
  • Carga útil: 500 g
  • Simular agora

a pedido

 
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
robolink® RL-DCi - robô completo com 4 graus de liberdade e sistema de controlo integrado
  • Cinemática pré-definida de 4 eixos com articulações robolink® D e sistema de controlo integrado
  • Ecrã táctil de 3,5 polegadas para fácil comando
  • Ultracompacto – sem necessidade de quadro elétrico externo de comando
  • 1 módulo com 4 entradas e 4 saídas digitais a 24 V, podendo ser aumentado para 3 módulos
  • Alcance: 510 mm
  • Carga útil: 1000 g
  • Visualização no configurador

a pedido

 
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
robolink® RL-DC - módulo completo com 4 graus de liberdade, com encoder do motor e kit INI
  • Versão grande
  • 4 graus de liberdade
  • motores com encoder
  • Kit INI
  • Alcance: 710 mm
  • Carga útil: 3000 g
  • Visualização no configurador
  • Classe de proteção: IP52

a pedido

 
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
robolink® RL-DC - módulo completo com 4 graus de liberdade, com encoder do motor e kit INI
  • Opção low cost
  • 4 graus de liberdade
  • Encoder do motor
  • Kit INI
  • Alcance: 600 mm
  • Carga útil: 1000 g
  • Ver no configurador
  • Classe de proteção: IP52

a pedido

 
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
robolink® RL-DC - módulo completo com 5 graus de liberdade, com encoder do motor e kit INI
  • Versão grande
  • 5 graus de liberdade
  • motores com encoder
  • Kit INI
  • Alcance: 790 mm
  • Carga útil: 2500 g
  • Visualização no configurador
  • Classe de proteção: IP52

a pedido

 
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
robolink® RL-DC - módulo completo com 5 graus de liberdade, com encoder do motor e kit INI
  • Versão pequena
  • 5 graus de liberdade
  • motores com encoder
  • Kit INI
  • Alcance: 680 mm
  • Carga útil: 500 g
  • Visualização no configurador
  • Classe de proteção: IP52

a pedido

 
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h