Tarugos e materiais usináveis iglidur® igus®

Tal como os veios redondos, os tubos feitos a partir do varão iglidur® podem ser encomendados com comprimentos de 100 mm a 1000 mm e com diâmetros exteriores de 110, 125 e 150 mm. Devido ao baixo coeficiente de atrito durante o funcionamento a seco e à excelente resistência às substâncias químicas, os veios ocos de polímero são usados em diversas aplicações e fáceis de maquinar. Uma vez que estão isentos de lubrificação, os tubos de polímero são especialmente adequados quando são exigidos elevados padrões de higiene, tal como acontece na utilização de equipamentos médicos ou na indústria alimentar e de embalagem. Além disso, o desgaste reduzido do tubo garante uma diminuição significativa dos tempos de manutenção e dos custos incorridos por paragem dos sistemas. A ausência de lubrificação simplifica o processo de limpeza e reduz o tempo necessário para esta tarefa.

Categorias
Filtrar
Requisitos

Quantidade de produtos: 1

Tubo semi-acabado em iglidur® J

  • Baixo desgaste em diferentes materiais do eixo
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações
  • Boa resistência a substâncias químicas
  • Melhor desempenho com materiais de eixos macios
  • Baixa absorção de umidade
de R$ 8.153,82/m
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® Rótulas ocas de plástico para componentes resistentes à abrasão em aplicações móveis

A rótula oca padrão feita de plásticos de engenharia

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h