Plásticos para movimentação em equipamentos de ginástica

Componentes para equipamentos fitness e de reabilitação

Atualmente, milhões de pessoas treinam em academias, ou ao ar livre, e a tendência é este número aumentar, ao redor do mundo. O que os equipamentos precisam para funcionar corretamente? Movimentos suaves e ergonômicos. Para ajustar a posição do assento, os pesos e a inclinação dos dispositivos, recomendamos as buchas autolubrificantes e os sistemas lineares da igus. O seu manuseamento é confortável e funcionam de forma praticamente silenciosa. Os produtos da igus funcionam sem qualquer lubrificação externa, afinal, ninguém quer ficar com as mãos sujas ou marcas de óleo em sua roupa de ginástica. Em todo caso, os aparelhos para uso profissional precisam resistir à operacão contínua dia pós dia, sejam eles ajustados manualmente ou eletronicamente através de um botão.

Vantagens das soluções e componentes da igus:

  • Econômicos
  • Economizam custos e espaço de instalação
  • Livres de manutenção para uso em 24h por dia
  • Entrega rápida
  • Montagem fácil
  • Sistema completo ou componentes individuais a partir de 1 unidade
  • Cálculo de vida útil
  • Silenciosos e de baixa vibração

Os três principais produtos

Tecnologia de guias lineares drylin

Tecnologia linear drylin

Buchas autolubrificantes iglidur

Buchas autolubrificantes iglidur
  • Operação livre de lubrificação e de manutenção
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Absorção de vibrações

Mancais esféricos igubal

Mancais esféricos igubal
  • Compensação por desalinhamento
  • Resistente à corrosão, fáceis de limpar
  • Elevada capacidade de carga

Exemplos de aplicação dos produtos drylin e iglidur

Aplicação em cadeira extensora e equipamentos multi-atividade

As máquinas de musculação mais populares incluem a flexão e extensão de perna e exercícios borboleta ou de bíceps. A guia linear drylin W permite um ajuste simples e praticamente silencioso da altura da almofada para as pernas. Perfis duplos e carrinhos lineares podem ser montados rapidamente e, devido à operação livre de lubrificação, não precisam de absolutamente nenhuma manutenção. Para todos os pontos de apoio no equipamento multi-atividade, as buchas autolubrificantes iglidur G e M250 são adequadas. Eles são recomendados para todas as articulações na sequência dos movimentos. Onde quer que sejam instalados, eles são resistentes à corrosão, não rangem e possuem uma longfa vida útil.

Aumentar a tecnologia & Reduzir custos

Veja como pode melhorar a tecnologia e reduzir os custos nos equipamentos esportivos e de ginástica. Solicite já uma caixa de amostras gratuita de buchas autolubrificantes e sistemas lineares ou solicite uma consultoria para selecionar a peça e material mais adequeado para a sua aplicação.
visita

Gostaria de receber uma visita dos nossos especialistas técnicos?

Solicite uma visita virtual ou presencial agora mesmo apresentaremos nossos últimos lançamentos de produtos, casos de sucessos e referências de aplicações cabíveis a sua empresa!
Solicite agora mesmo!

Cadeira extensora Cadeira extensora
Exercício de bíceps no multi-atividade Exercício de bíceps no multi-atividade
Exercício borboleta no multi-atividade Exercício borboleta no multi-atividade

Aplicação em máquina de remo

Se deseja exercitar o seu sistema cardiovascular, a máquina de remo é perfeita para isso. Tanto articulações rotativas como oscilantes podem ser perfeitamente ajustadas com as buchas iglidur – de forma silenciosa e sem manutenção. As guias lineares drylin® W que são instaladas em máquinas de remo, são totalmente livres de lubrificação e, por isso, podem ser usadas sem proteções contra sujeira. Seu perfil de eixo duplo de alumínio oferece alta resistência à torção com pouco peso. Os rolamentos lineares garantem um deslizamento sem atrito e silencioso do assento.
Máquina de remo Alça de remo
Máquina de remo Trilho do assento
Máquina de remo Braços cantilever

Aplicação em máquina para exercício em casa e ergômetro

A posição sentada ideal desempenha também um papel essencial nas máquinas de treino cardiovascular, como por exemplo aparelhos de uso doméstico ou ergômetros – apenas assim consegue evitar, por exemplo, lesões nas articulações dos joelhos. Manualmente ou através do controle com cartão inteligente, o ajuste das distâncias do banco e da altura das alças e telas é feito em segundos e de acordo com as suas necessidades. Com as suas guias lineares e carrinhos completos ou buchas lineares simples, as guias lineares drylin® W oferecem o sistema ideal para qualquer construção e design. Especialmente para ajustes elétricos, as esteiras porta cabos e os cabos da igus® garantem um funcionamento sem falhas em qualquer espaço de instalação, mesmo com os raios de curvatura mais reduzidos.
Máquina de remo Ajuste do assento da máquina de remo
Ergômetro Ajuste do assento do ergômetro
Elíptico Ajustes da bicicleta elíptica

Exemplo de equipamento de cardio

Com buchas e sistemas lineares da igus, os modelos profissionais apresentam os requisitos mecânicos necessários para suportar estas cargas a longo prazo. Os componentes robustos das máquinas proporcionam segurança e confiabilidade durante muitos anos, sem falhas. Afinal, não há nada mais irritante para os operadores e sócios de uma academia que máquinas defeituosas na área de treinamento. Quando se trate de guias lineares ou buchas deslizantes - a igus fornece todos os componentes da tecnologia de acionamento tradicional em versões livres de lubrificação. Eles baseiam-se em polímeros técnicos que não requerem lubrificação. Este tipo de movimento, que é mais simples em comparação com as esferas recirculantes de aço, reduz o ruído e o peso, reduzindo em simultâneo os custos em 40%.
Buchas autolubrificantes no ajuste do assento e pedal Ajuste do assento e pedal
Buchas autolubrificantes na bicicleta elíptica Alavanca de braço
Buchas autolubrificantes no stepper Passo

Histórias de sucesso


Mais informações

Folheto de produtos fitness

Todas as informações importantes sobre os nossos produtos e serviços
Baixe agora

Ferramentas online igus

Configurar online o produto desejado, calcule a vida útil, reduza os custos de processo
Descubra as ferramentas

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h