Componentes livres de lubrificação e retardantes de chamas para tecnologia ferroviária

A utilização de transportes públicos é um contributo importante para a proteção do nosso ambiente. Para tornar as viagens de trem mais atrativas para os passageiros, uma rede ferroviária funcional e trens em funcionamento têm de ser a regra e não a exceção. Aqui, são necessários componentes resistentes que cumpram requisitos de alta qualidade, aos quais pertencem as normas de proteção contra incêndios EN 45545 ou NFPA 130. Os nossos motion plastics cumprem estas exigências e, além disso, são livres de lubrificação, o que minimiza o esforço e os custos de manutenção. Este fator não é insignificante para que as viagens de trem também sejam econômicas.

Benefícios dos produtos igus:

  • Livres de manutenção para uso em 24h por dia
  • Funcionamento tranquilo e suave
  • Muito econômicos
  • Entrega rápida
  • Facilmente instalado
  • Componentes individuais ou sistema completo sem quantidade mínima de encomenda
  • Vida útil previsível
Aumentar a tecnologia Reduzir custos

Novidades 2022

melhorar o que se move – novidades de 2022

As três principais inovações para a tecnologia ferroviária, explicadas brevemente pelo nosso gerente da indústria em menos de dois minutos. Também incluído: um rolamento mancal igubal em design extra compacto.
▲ Aumentar a tecnologia
  • Economize espaço de instalação e instale facilmente devido à conexão aparafusada por baixo
  • diâmetros de 20mm, 25mm e 30mm
▼ Reduzir custos
  • Rolamento de inserção esférica substituível
  • Adequado para todos os tipos e diâmetros de mancal
Tribo filamento resistente ao calor, ainda melhor processado
Buchas autolubrificantes resistentes a produtos químicos e de alta resistência
Programa de buchas autolubrificantes ECO sustentável feito de regranulados

Ver todas as novidades de 2022? Você pode encontrar todas as novidades aqui.

Linha laranja

Produtos de polímero igus econômicos para tecnologia ferroviária

Buchas autolubrificantes iglidur RW370 GV0 e J350

Buchas autolubrificantes de alta temperatura

  • BR 45545 HL3
  • Alta resistência ao desgaste
  • iglidur RW370: atende aos requisitos definidos R22/R23
  • iglidur G V0: atende aos requisitos definidos R24
  • iglidur J350 em uso com alta estabilidade dimensional até +180°C continuamente
Cabo de controle CF9.UL

Cabos de controle para portas de passageiros compactas

  • Robusto e duradouro graças ao revestimento exterior em TPE
  • Adequado para espaço de instalação limitado
  • Garantido por até 36 meses
  • Cabo de controle CF9.UL
Sistemas de fornecimento de energia E2 micro

Esteiras porta cabos easychain e E2 micro

  • BR 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Operação silenciosa e suave
  • easychain: fácil de encher, para altas acelerações
  • E2 micro: pequenas alturas internas e raios de curvatura, alta resistência à torção
Parafusos de avanço de hélice elevada dryspin®

Porcas de fuso iglidur J350

  • BR 45545 HL3, R24
  • Em rosca trapezoidal e de alta hélice, desenho cilíndrico ou como tipos de flange
  • Operação silenciosa e livre de vibrações
Placa de material iglidur® RW370

Placas deslizantes iglidur® RW370

  • BR 45545 HL, R22/23
  • Alta resistência ao desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito
Barra de material iglidur® RW370

Barra redonda iglidur RW370

  • BR 45545 HL3, R22/23
  • Alta resistência ao desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito
Filamento iglidur® RW370

Filamento iglidur RW370

  • BR 45545 HL3, R24
  • Pode ser processada com impressora 3D de alta temperatura
  • Resistência à flexão 91MPa
e-rib

reforço do tubo corrugado e-rib

  • BR 45545 HL3, R22/23
  • A força impede o movimento lateral
  • Adequado para qualquer fabricante de mangueiras
Mangueiras PMA

Tubo corrugado

  • BR 45545 HL2 mediante solicitação
  • PMAFLEX: diferentes tipos de conduíte para aplicações tecnologicamente exigentes
  • PMAFIX: acessórios de conexão com sistema de travamento de segurança patenteado

Tecnologia de fusos na tecnologia ferroviária

Funcionamento permanente livre de manutenção sem lubrificação

Aumentar a tecnologia: menos 25% desgaste, duração de vida 30% mais longa devido à assimetria da rosca e menos 88% de peso
Reduzir custos: 50.9% mais econômicas do que as porcas em metal

Saiba mais aqui

Agende uma visita com nossos especialistas em sua empresa!

Ajudamos você a planejar seu projeto desde a criação de um projeto adequado para fabricação até a especificação de folga ideal e a seleção de um material!
Solicite uma visita!
visita especialista igus

Áreas de utilização


Soluções no transporte de passageiros

  • Vários produtos da igus estão em conformidade com o Nível de Perigo 3 de acordo com a norma DIN EN 45545 ou NFPA 130
  • Vários materiais de buchas autolubrificantes especiais também cumprem os requisitos R22 e R23, enquanto certos cabos cumprem R15 e R16
  • A vida útil pode ser calculada com ferramentas online gratuitas
  • Produtos da igus economizam peso
  • Tecnologia de buchas livres de manutenção com amortecimento de vibrações e sem nenhuma lubrificação adicional
  • Elevada resistência à temperatura de -50 °C a +170 °C

Soluções no transporte de mercadorias

  • Produtos duráveis, a vida útil pode ser calculada com ferramentas online gratuitas
  • Adequado para cargas pesadas
  • Resistência a ambientes agressivos (sal, substâncias químicas, óleo, etc.)
  • Resistente às condições meteorológicas
  • Tecnologia de buchas livres de manutenção com amortecimento de vibrações e sem nenhuma lubrificação adicional

igus corner

A enorme caixa de amostra de plástico de movimento

Com o expositor igus corner, tem sempre à sua disposição os motion plastics mais recentes que são adequados para o seu setor industrial. 
 
Levamos o expositor até você, fazemos a instalação sob seu pedido e colocamos nas prateleiras os produtos a sua escolha, ou monte você mesmo! Podemos deixar o corner permanente na sua empresa ou apenas durante um determinado período de tempo.
Solicite agora gratuitamente!

Caixa de amostras para a indústria ferroviária
Caixa de amostras para o transporte de mercadorias

Caixa de amostras para o transporte de passageiros

A caixa de amostras contém barra de material iglidur, um fuso de avanço dryspin, buchas autolubrificantes iglidur, rótula igubal autoajustável, cabos chainflex e uma esteira porta cabos.
Encomende agora gratuitamente!

Caixa de amostras para o transporte de mercadorias

A caixa de amostras para transporte de mercadorias contém diferentes buchas autolubrificantes iglidur, rótula igubal autoajustável, uma arruela de pressão chainflex e barra de material iglidur.  

Confira as mais novas postagens no blog

sobre a indústria ferroviária

Histórias de sucesso


Testados no laboratório de testes para a utilização real

Todos os produtos são verificados no laboratório de testes da igus, o maior do setor, sob condições reais com relação ao desgaste e à durabilidade. Isso permite a determinação precisa da vida útil dos produtos.
 
Sob consulta, a igus realiza testes para clientes, a fim de verificar a utilização dos produtos sob condições totalmente únicas.
Saiba mais

Mais informações

Folheto de produtos de tecnologia ferroviária

Informações importantes sobre os nossos produtos e serviços
Baixe agora

Ferramentas online igus

Configurar online o produto desejado, calcular a sua vida útil, e reduza os custos de processo
Ir para as ferramentas online

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h