Robôs cartesianos drylin® E

Com curso individual, conforme desejado

A igus oferece robôs lineares econômicos que automatizam tarefas a fim de produzir mais rapidamente e com mais eficácia. Entre eles estão robôs de linha com eixo de correia plana. Ela combina o eixo de correia dentada modular variável ZLW-10120 com o novo eixo Z leve GRR. Com uma área de trabalho de 800 x 500mm, ela é adequada para manuseio, automação laboratorial e tecnologia médica. Com curso individual, mediante solicitação. Entre em contato conosco!
Compre agora

Áreas de aplicação dos robôs cartesianos

Aplicações comuns:
  • Pick &: Place
  • Sistemas de organização
  • Tecnologia de rotulagem
  • Identificação em microeletrônicos
  • Tecnologia médica

Configuração e solicitação de um portal individual linear

Solicite seu robô linear individual on-line e nos envie o formulário de solicitação preenchido. Teremos o prazer de lhe ajudar com uma consultoria técnica.
Ir para o formulário de pedido
Consultoria para robôs lineares

Dados técnicos para download

Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia
  • Cargas de até 5 kg
  • Requisitos de precisão até aprox. 0,2mm
  • Acelera até o máximo. 1m/s
  • Insensível à sujeira porque não requer lubrificação
  • Montagem fácil e substituição rápida

Reduzir custos

Reduzir custos
  • Sistemas completos econômicos com motores, acoplamentos e outros acessórios
  • Projeto simples e modular
  • Tudo a partir de um único fornecedor
  • Sistema simples de programação e controle através do Controlador de robô da igus.

Comprovado

Comprovado
  • Área de trabalho de 800x500mm
  • Previsível através de especialistas em vida útil
  • Agora simule o robô linear com o Controle de robôs da igus

Sustentabilidade

Sustentabilidade
  • 100% operação limpa
  • Sem lavagem de graxa e óleo no processo de limpeza
  • Livres de lubrificação e livres de manutenção
  • A igus apoia a economia circular dos plásticos e está investindo na reciclagem de produtos químicos. Saiba mais sobre este tópico em: Plastic2Oil

Aplicação de robôs cartesianos igus®


Montagem rápida e fácil do robô linear

Instruções de instalação robô linear
Instruções de montagem / kits de interruptor de proximidade


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h