Eixo cantiléver pequeno para cargas leves em aplicações "pick&place"

drylin® GRW-0630

Altamente dinâmico em pequenas cargas

O novo eixo cantiléver drylin® foi desenvolvido especificamente para aplicações de pick & place com alta dinâmica e cargas baixas. Nesse tipo de eixo, o carrinho e o motor estão fixados enquanto o eixo se movimenta. A cremalheirade plástico permite uma transferência de força direta altamente dinâmica (aprox. 20-30% de aumento de desempenho/velocidade) sem desviar ou pré-tensionar uma correia dentada. Assim, o eixo pode ser operado com um pequeno motor e pequenas cargas até 1 kg.

100% livre de lubrificação

Transferência de força direta através de cremalheira

Altamente dinâmico

Leve e pequeno

Combinação de materiais: extrusão de alumínio / cremalheira de plástico

As placas adaptadoras e suportes de conexão são acessórios

Modernização para pórticos de 2 ou 3 eixos

Carga baixa até aprox. 1 kg


Áreas de aplicação:Pick & Place, portais, montagem, tecnologia médica, robôs de 2 ou 3 eixos

Dimensões [mm]

Número da peça curso máx. máx. carga axial
A A1 H E1 E2 l hw f lt ts tg sg AM    
    [N] -0,3     ±0,15 ±0,15                    
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GRW-0630 150 10 54 80,5 20 45 40 110,5 42,5 4 15 0 M4 M4-8 121,4 a pedido Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h