Tribo-tape iglidur® igus®

A fita deslizante, fabricada em plástico de alto desempenho iglidur®, é adequada para revestimento tribológico de superfícies, para otimização do deslizamento, redução do atrito de plataformas mecânicas, proteção de extremidades, etc.
Depois do revestimento ser colado, as superfícies que deslizam umas sobre as outras ficam protegidas durante o movimento e, ao mesmo tempo, consegue poupar energia. Com um deslizamento mais suave, o funcionamento fica mais silencioso. Fácil de cortar à medida (pode fazê-lo com uma tesoura). A parte posterior, opcionalmente com adesivo, abre possibilidades de utilização infindáveis, por exemplo, em equipamentos médicos, máquinas da indústria alimentar, no fabrico de mobiliário ou de máquinas-ferramenta. 
 
 

Categorias
Filtrar
Temperaturas
Requisitos

Quantidade de produtos: 5

Fita deslizante autolubrificada em iglidur® A160

  • Em conformidade com a FDA
  • Baixos coeficientes de atrito
  • Resistente ao desgaste
  • Fácil de cortar à medida
  • Opcionalmente com adesivo em uma das faces
de R$ 33,97/m
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Película deslizante autolubrificada em iglidur® B160

  • Baixos coeficientes de atrito
  • Resistente ao desgaste
  • Fácil de cortar à medida
  • Opcionalmente com adesivo em uma das faces
de R$ 33,97/m
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Película deslizante autolubrificada em iglidur® V400

  • Resistência extrema ao desgaste
  • Boa resistência química
  • Até +200 °C em funcionamento contínuo
  • Fácil de cortar à medida
  • Opcionalmente com adesivo em uma das faces
de R$ 624,60/m
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Película deslizante autolubrificada em iglidur® W160, dimensões métricas

  • Baixos coeficientes de atrito
  • Facilmente cortada no tamanho necessário
  • Disponível com adesivo na face posterior
de R$ 33,97/m
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Novo

Fita autolubrificante tripo-tape iglidur®, ESD, mm

  • Proteção ESD
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Transporte otimizado
  • Proteção de produtos

Fita deslizante iglidur®: tribo-tape para proteger todas as superfícies

Design flexível da fita deslizante de plástico tribo-tape

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h