Materiais para impressão 3D igus®

As peças impressas em 3D da igus® são fabricadas com polímeros de elevada performance iglidur® estáveis e resistentes ao desgaste que garantem uma elevada vida útil das peças graças ao seu nível excecionalmente elevado de resistência ao atrito. A variedade de materiais inclui filamentos especiais para impressão 3D da igus, através do método FDM/FFF (fabricação com filamento fundido), e plásticos para a sinterização seletiva a laser (SLS), sendo também disponibilizado um serviço de impressão 3D para protótipos, pequenos lotes ou alguns componentes complexos para máquinas. Os materiais para impressão 3D da igus® são especialmente vantajosos em aplicações com movimento, devido à sua resistência ao atrito e durabilidade testada.

Quantidade de produtos: 19

Novo

iglidur® i3000, 3D printing resin

  • Extremely wear-resistant: at least 30 to 60 times longer service life compared to conventional 3D printing resins
  • Enormous strength and stiffness (flexural strength 90 MPa)
  • Self-lubricating and low maintenance
  • High level of detail: resolution up to 35μm 
  • Gears from finest tooth module of 0.2
  • Easy to process on DLP and LCD printers

iglidur® I150-PF, filamento para impressão 3D

  • O tribofilamento mais fácil de processar
  • Elevada resistência ao desgaste a baixas velocidades superficiais
  • Bons coeficientes de atrito
  • Econômico
  • Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011
de R$ 656,44/Pc.
6 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

iglidur® I151-PF, filamento para impressão 3D

  • Processamento simples
  • Adequado para todas as impressoras 3D
  • Alta resistência à abrasão em baixas velocidades de deslizamento 
  • Boas propriedades mecânicas 
  • Compatível com alimentos de acordo com a FDA e o Regulamento da UE 10/2011
  • Cor azul para detectabilidade óptica
  • Disponível também no nosso serviço de impressão 3D em 3 dias
de R$ 672,01/Pc.
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

igumid P150-PF, filamento de impressão 3D

  • Extremamente robusto e rígido com reforço de fibra
  • Adequado para componentes estruturais e componentes multi-materiais
  • Resistência à flexão de 87 MPa, módulo de elasticidade 5 GPa
  • Ideal para construção leve
  • Redução dos requisitos de material devido à alta resistência e alta rigidez
de R$ 1.299,52/Pc.
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Material: iglidur® I3-PL, para impressão SLS

  • Para teste beta
  • Resistente ao desgaste
  • Boas propriedades mecânicas
  • Precisão de detalhes com superfícies exatas
  • Pode ser processado de forma semelhante aos materiais SLS disponíveis no mercado.
de R$ 26.405,97/Pc.
Ir à página do produto
Novo

iglidur® i230, laser sintering material

  • Higher application temperature up to 110 °C
  • Highest flexural strength of 95 MPa at 20 °C
  • Free from PTFE
  • Electrostatic dissipative (ESD)
  • Beta test phase: Request free sampling of your component now
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Material: iglidur® I6-PL, SLS

  • Elevada resistência ao desgaste
  • Boas propriedades mecânicas
  • Impressão com elevada qualidade e precisão
  • Especial para rodas dentadas de todos os tipos
  • Utilize o nosso Configurador de rodas dentadas
de R$ 27.492,34/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

iglidur® i6-BLUE, laser sintering material

  • Excellent abrasion resistance
  • Tough
  • Accurate surface details
  • Ideal for worm wheels
  • Blue colour for optical detectability
  • Available with the 3D printing service from five days
de R$ 27.492,34/Pc.
Ir à página do produto

filamento de impressão 3D iglidur® I190-PF

  • Resistência à flexão 80 MPa, melhor filamento iglidur
  • Pode ser utilizado e processado facilmente com as impressoras 3D convecionais
  • Excelente vida útil - resistência à abrasão 50 vezes maior do que o ABS
  • Livres de lubrificação e livres de manutenção
  • Temperatura de aplicação: 90° C (após a têmpera do componente)
de R$ 938,42/Pc.
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

igumid® P190, filament for 3D printing

  • Extremely robust and rigid with carbon fibre reinforcement
  • Suitable for structural components and multi-material components
  • Flexural strength up to 237 MPa, flexural modulus of elasticity of up to 11.5 GPa, improved strength in z-direction
de R$ 3.782,48/Pc.
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

iglidur® I180-PF, filamento para impressão 3D

  • Utilização versátil: boa combinação de robustez e elevada resistência ao desgaste e à temperatura
  • Boa capacidade de processamento com uma impressora fechada e prato com película adesiva da igus®
  • Também disponível em preto (iglidur® I180-BL)
de R$ 882,02/Pc.
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

iglidur® I180-PF-BL, filamento de impressora 3D

  • Utilização versátil: boa combinação de robustez e elevada resistência ao desgaste e à temperatura
  • Boa capacidade de processamento com uma impressora fechada e prato com película adesiva da igus
  • Cor: preto
de R$ 882,02/Pc.
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

iglidur® I8-ESD, material de sinterização a laser

  • Eletrostaticamente dissipativo (ESD)
  • Livres de lubrificação e livres de manutenção
  • Excelente resistência à abrasão
  • Maior rigidez
  • Cor: preto (contínuo)
  • Pode ser processado em todos os sistemas SLS com e sem laser de CO2
  • Também disponível no serviço de impressão 3D em 1-3 dias
  • Vida útil previsível das engrenagens
de R$ 2.713,08/Pc.
Ir à página do produto
Novo

iglidur® i9-ESD, laser sintering material

  • Electrostatically dissipative (ESD), without interference currents in live parts
  • Contact resistance 106 – 109 Ohm x cm
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Excellent abrasion resistance
  • Increased rigidity
  • Colour: black (continuous)
  • Can be processed on all SLS systems with and without CO2 laser
  • Also available in 3D printing service in 5 – 10 days
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

iglidur® J260-PF, filamento para impressão 3D

  • Boa resistência a fluidos
  • Resistente ao desgaste, especialmente quando utilizado com eixos de plástico
de R$ 1.044,87/Pc.
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Peças de desgaste feitas de materiais e filamentos de impressão 3D da igus® - individual, durável, barato

Impressão 3D como alternativa à moldagem por injeção e usinagem

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h