E4/00 - O antecessor da E4.1 para operação silenciosa e fácil montagem

Sistema E4/00
O sistema E4/00 (pronunciado como E4 100), a mais versátil das esteiras E4, é uma opção segura para a maioria das aplicações (para cursos > 200 m e para "instalação sem suporte de forma lateral", use a E4/4). O princípio da "placa interna - placa externa" facilita a instalação e a remoção. Medidas de projeto, como o freio no batente, reduzem bastante os ruídos operacionais.
 
Indústrias e aplicações típicas:
Robôs e equipamentos de manuseio, tecnologia de transporte, tecnologia de refrigeração, máquinas de construção, máquinas-ferramentas, marcenaria, máquinas de todos os tipos, semicondutores, aplicações de salas limpas, câmaras frigoríficas, máquinas de solda, aplicações marítimas, geral engenharia mecânica, etc.

Com travessas em todos os elos, abertura em ambos os lados - Para aplicações especialmente exigentes

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis Série 220

Altura interna hi: 28mm
Largura interna Bi: 40-300mm
Raio de curvatura R: 55-250mm
Passo: 46mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis Série 280

Altura interna hi: 32mm Larguras
internas Bi: 50-400mm Raio de
curvatura R: 63-300mm
Passo: 56mm

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série 380

Altura interna hi: 42mm Larguras
internas Bi: 50-400mm Raio de
curvatura R: 75-350mm
Passo: 67mm

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série 400

Altura interna hi: 56mm Larguras
internas Bi: 50-600mm Raio de
curvatura R: 135-500mm
Passo: 91mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis Série 600

Altura interna Hi: 108mm Larguras
internas Bi: 200-600mm Raio de
curvatura R: 200-1000mm
Passo: 143mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis Série 640

Altura interna Hi: 112mm Larguras
internas Bi: 87-562mm Raio de
curvatura R: 200-1000mm
Passo: 143mm

Com travessas em todos os outros elos, abra em ambos os lados - Para quase todas as aplicações

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis Série 290

Altura interna hi: 32mm Larguras
internas Bi: 50-400mm Raio de
curvatura R: 63-300mm
Passo: 56mm

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série 390

Altura interna hi: 42mm Larguras
internas Bi: 50-400mm Raio de
curvatura R: 75-350mm
Passo: 67mm

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série 410

Altura interna hi: 56mm Larguras
internas Bi: 50-600mm Raio de
curvatura R: 135-500mm
Passo: 91mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis Série 601

Altura interna Hi: 108mm Larguras
internas Bi: 200-600mm Raio de
curvatura R: 200-1000mm
Passo: 143mm

Esteira tubo, aberto em ambos os lados - completamente fechado, proteção contra lascas

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis Série R760

Altura interna hi: 28mm Larguras
internas Bi: 50-300mm Raio de
curvatura R: 63-250mm
Passo: 46mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis Série R770

Altura interna - hi: 32mm
Larguras interiores - Bi: 50-300mm
Raio final - R: 125-300mm
Passo: 56mm

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série R780

Altura interna hi: 42mm Larguras
internas Bi: 50-300mm Raio de
curvatura R: 125-350mm
Passo: 67mm

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série R880

Altura interna hi: 56mm Larguras
internas Bi: 75-462mm Raio de
curvatura R: 150-500mm
Passo: 91mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis Série R608

Altura interna Hi: 108mm Larguras
internas Bi: 200-500mm Raio de
curvatura R: 250-1000mm
Passo: 143mm

Auxiliares de seleção de esteira porta cabos

Você pode encontrar a esteira porta cabos ideal rapidamente inserindo parâmetros concretos e com a ajuda de uma tabela de comparação.

Instruções de instalação

União, separação e abertura da esteira porta cabos e tubos porta cabos.

Exemplos de aplicação

Aplicações em vários setores industriais e no laboratório de testes da igus®.

Prontos para envio de 1 à 3 dias
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h