Sistema E4/4

O predecessor E4.1 para curos longos e aplicações de montagem lateral

O sistema E4/4 é usado em duas áreas: para viagens extremamente longas e aplicativos não suportados e montados na lateral. Isso é possível graças ao famoso" design de" rebaixo entre os dois elos da esteira. A resistência à compressão e a rigidez são aumentadas, o que proporciona maior resistência a condições climáticas úmidas e adversas. Elos especiais de esteira de roletes tornam o E4/4 um verdadeiro especialista para longos cursos. O design de rebaixo também permite um excelente desempenho ESD. Os elos da esteira sempre se encaixam firmemente; somente quando há um bom contato entre eles é possível que a eletricidade flua (observe: isso só se aplica ao material condutor especial IGUMID ESD e não se aplica à série padrão incluída neste catálogo).
Sistema E4/4

Com travessas em todos os elos, abertura em ambos os lados - Para aplicações especialmente exigentes

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série 2828

Altura interna hi: 32mm Larguras
internas Bi: 50 - 400mm Raio de
curvatura R: 63 - 300mm
Passo: 56mm

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série 3838

Altura interna hi: 42mm Larguras
internas Bi: 50 - 400mm Raio de
curvatura R: 75 - 350mm
Passo: 67mm

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série 4040

Altura interna Olá: 56mm
Larguras interiores Bi: 50 - 600mm
Raio final R: 135 - 500mm
Pitch: 91mm

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série 5050

Altura interna hi: 80mm Larguras
internas Bi: 50 - 600mm Raio de
curvatura R: 150 - 1000mm
Passo: 91mm

Com travessas em todos os outros elos, abra em ambos os lados - Para quase todas as aplicações

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série 2928

Altura interna hi: 32mm Larguras
internas Bi: 50 - 400mm Raio de
curvatura R: 63 - 300mm
Passo: 56mm

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série 3938

Altura interna hi: 42mm Larguras
internas Bi: 50 - 400mm Raio de
curvatura R: 75 - 350mm
Passo: 67mm

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série 4140

Altura interna Olá: 56mm
Larguras interiores Bi: 50 - 600mm
Raio final R: 135 - 500mm
Pitch: 91mm

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série 5150

Altura interna hi: 80mm Larguras
internas Bi: 50 - 600mm Raio de
curvatura R: 150 - 1000mm
Passo: 91mm

"Serviço pesado", com travessas em cada elo, abertura em ambos os lados - extremamente resistente! Padrão para cursos longos!

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série 4040HD

Altura interna hi: 56mm Larguras
internas Bi: 50 - 600mm Raio de
curvatura R: 135 - 400mm
Passo: 91mm

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série 5050HD

Altura interna hi: 80mm Larguras
internas Bi: 50 - 600mm Raio de
curvatura R: 150 - 500mm
Passo: 91mm

Série 8840HD

Altura interna hi: 56mm Larguras
internas Bi: 75 - 462 mm Raio de
curvatura R: 135 - 400 mm
Passo: 91 mm

Série 9850HD

Altura interna hi: 80mm Larguras
internas Bi: 75 - 462mm Raio de
curvatura R: 150 - 500mm
Passo: 91mm

Esteira tubo, aberto em ambos os lados - completamente fechado, excelente proteção do cabo

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série R7728

Altura interna hi: 32mm Larguras
internas Bi: 50 - 300mm Raio de
curvatura R: 100 - 300mm
Passo: 56mm

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série R7838

Altura interna hi: 42mm Larguras
internas Bi: 50 - 300mm Raio de
curvatura R: 125 - 350mm
passo: 67mm

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série R8840

Altura interna hi: 56mm Larguras
internas Bi: 75 - 462mm Raio de
curvatura R: 150 - 500mm
Passo: 91mm

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série R9850

Altura interna hi: 80mm Larguras
internas Bi: 75 - 462mm Raio de
curvatura R: 200 - 1000mm
Passo: 91mm

Exemplos reais


Guia de seleção esteiras porta cabos

Parâmetros específicos e uma tabela de comparação ajudam você a encontrar a esteira certa rapidamente.

Instruções de instalação

Juntando, separando e abrindo as esteiras porta cabos e os tubos de energia.

Exemplos de aplicação

O sistema E4/4 é usado em várias aplicações.

"Montado na lateral" - Percursos superiores a 200 m

  • "Montado lateralmente" - viaja mais de 200 m
  • Comprimentos grandes sem suporte para aplicações" na posição lateral"
  • elos de esteira com rolamentos disponíveis (com roll e-chain®)
  • Max. Viagem: 200 - 800m
  • Resistência elevada
  • Ampla variedade de opções de separação interior
  • Kit de acessórios grandes

Setores e aplicações industriais típicos

  • RTG, guindastes no cais, muitos outros guindastes
  • Usinas de compostagem
  • Plantas de gesso, concreto, química e mineral e empresas agrícolas
  • Máquinas-ferramentas: aplicações montadas lateralmente sem suporte
  • Máquinas de construção
  • Aplicações ESD
  • Máquinas para trabalho pesado
  • Indústria siderúrgica
  • Cartões de Remessa
  • Plantas de soldagem
Classificação ESD
ESD: Excelentemente adequado com material especial igumid ESD (mediante solicitação).
Sistema E4/4, testado e testado para cursos muito longos
Sistema E4/4 testado e testado para viagens muito longas
""Possibilidade de montagem lateral sem suporte
""Possibilidade de montagem lateral sem suporte

Prontos para envio de 1 à 3 dias

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h