Sistema E6

O sistema E6 oferece muitas vantagens além de sua longa vida útil. Apresenta operação extremamente silenciosade baixa vibração, complementando o conceito de condução linear de baixa vibração. Ele minimiza o efeito de polígono que pode ocorrer durante o movimento de rolamento de uma esteira. Os níveis de ruído ultrabaixo foram confirmados em um relatório recente da Agência de Inspeção Técnica de Rheinland.
 
Indústrias e aplicações típicas
Sala limpa, tecnologia de palco e teatro, máquinas de impressão, automação, máquinas-ferramentas, máquinas de medição, indústria de semicondutores, indústria médica, indústria eletrônica, máquinas em geral
Sistema E6

Abertura fácil de ambos os lados


Prontos para envio à partir de 24 horas E6.29

Altura interna hi: 29mm Larguras
internas Bi: 30-120mm Raio de
curvatura R: 55-150mm
Passo: 22mm

Prontos para envio à partir de 24 horas E6.35

Altura interna hi: 35mm
Larguras internas Bi: 30 - 120mm
Raios de curvatura R: 55 - 150 mm
Passo: 25mm

Prontos para envio à partir de 24 horas E6.40

Altura interna Hi: 40mm
Larguras interiores Bi: 40-300mm
Raio final R: 63-200mm
Articulação: 27,8 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas E6.52

Altura interna hi: 52mm Larguras
internas Bi: 40-300mm Raio de
curvatura R: 75-250mm
Passo: 30mm

Prontos para envio à partir de 24 horas E6.62

Altura interna hi: 62mm
Larguras internas Bi: 50-400mm
Raio de curvatura R: 115-350mm
Passo: 50mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis E6.80L

Altura interna hi: 80mm Larguras
internas Bi: 50-600mm Raio de
curvatura R: 150-450mm
Passo: 65mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis E6.80

Altura interna hi: 80mm Larguras
internas Bi: 50-600mm Raio de
curvatura R: 150-450mm
Passo: 65mm

tubo articulado, tampa removível de ambos os lados


Prontos para envio à partir de 10 dias úteis R6.29

Altura interna hi: 28mm Larguras
internas Bi: 30-120mm Raio de
curvatura R: 55-150mm
Passo: 22mm

Prontos para envio à partir de 24 horas R6.40

Altura interna hi: 40mm Larguras
internas Bi: 62-70mm Raio de
curvatura R: 75-200mm
Passo: 27,8 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas R6.52

Altura interna hi: 52mm Larguras
internas Bi: 40-300mm Raio de
curvatura R: 75-250mm
Passo: 30mm

Auxiliares de seleção de esteira porta cabos

Você pode encontrar a esteira porta cabos ideal rapidamente inserindo parâmetros concretos e com a ajuda de uma tabela de comparação.

Instruções de instalação

Junção e separação de elos da esteira. Conecte e remova a tampa: e-tube.

Exemplos de aplicação

Aplicações em vários setores industriais e no laboratório de testes da igus®.

Testes


Operação silenciosa do sistema E6

Funcionamento silencioso

Estudo do Laboratório de Máquinas-Ferramentas e Operações Comerciais (WZL) da RWTH Aachen sobre "Testes de Vibração em Esteiras Porta Cabos". Resultados: o sistema de fornecimento de energia "E6" fabricado pela igus® GmbH, Colônia, é caracterizado por vibração extremamente baixa e operação suave.
Nível de ruído do sistema E6

Nível de ruído ≤ 37 dB (A)

Uma medição realizada pela Autoridade de Inspeção Técnica da Renânia (TÜV Rheinland) em maio de 2002 indicou um valor ≤ 46 dB (A) a 2 m/s e um comprimento não suportado de 1,5 m para a Série E6.52.100.100.0, tendo em conta pelo menos 10 dB (A) do nível de pressão sonora gerado pelo ruído externo.Uma medição no laboratório igus indicou 37 dB (A) para a Série E6.29.080.075.0 em v = 1,0 m/s (sem suporte).

Exemplos reais


Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h