Sistema E1 - Conunto modular de uma peça para aplicações simples

Sistema E1
Faixa modular de uma peça para aplicações simples - o novo E1 possibilita aplicações adicionais onde a esteira porta cabos era antes muito cara. O E1 é de baixo custo com grandes quantidades, rápido de montar e oferece um sistema de organização e segurança para os cabos em movimento constante.

Indústrias e aplicações típicas: Equipamentos de escritório do setor automotivo, fabricação de máquinas de venda automática, equipamentos eletrônicos, engenharia leve, etc.

Abertura por fora

Prontos para envio à partir de 24 horas Série E1.10

Altura interna hi: 10mm
Largura interna Bi: 13mm
Raios de curvatura R: 38mm
Passo: 25mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis Série E1.17

Altura interna hi: 17mm
Largura interna Bi: 21-44mm
Raios de curvas R: 28mm
Passo: 25.5mm

série E1.18

Altura interna hi: 18mm
Largura interna Bi: 15mm
Raios de curva R: 28mm
Passo: 25.25mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis Série E1.20

Altura interna hi: 20mm
Largura interna Bi: 15mm
Raios de curvatura R: 28mm
Passo: 25mm

Auxiliares de seleção de esteira porta cabos

Você pode encontrar a esteira porta cabos ideal rapidamente inserindo parâmetros concretos e com a ajuda de uma tabela de comparação.

Instruções de instalação

Encurtamento e alongamento da esteira porta cabos.

Exemplos de aplicação

Aplicações em vários setores industriais e no laboratório de testes da igus®.

e-chain® em um conjunto

Solução econômica para grandes quantidades

E1: e-chain® em um conjunto

Comprimento de cada conunto de esteira: 255 mm

Pode ser encurtado ou alongado conforme necessário através de uma esteira modular moldada por injeção

Abertura fácil

Elo de montagem para conexão de várias faixas de esteira

Potencial de fixação pelo furo na esteira

Diversos materiais potenciais

Setores e aplicações industriais típicos

Máquinas de construção geral

Setor automotivo

Tecnologia de escritório

Construção de máquinas

Equipamentos eletrônicos

Máquinas de construção em geral, etc.

Classificação UL94-V2

Classificação UL94-V2

Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h