twisterchain - movimentos circulares e em espiral, abertura em ambos os lados

twisterchain
A linha de produtos twisterchain oferece uma ampla gama para movimentos circulares e está disponível em quatro tamanhos. Modular em largura e raio, portanto flexível em aplicações onde movimentos rotativos e em espiral até 360° ou mais com altas cargas e operação suave são necessários. As aplicações da twisterchain estão disponíveis com calha guia, que tem as seguintes vantagens: orientação da esteira porta cabos, abrasão reduzida da esteira porta cabos, suavidade operacional ótima, ângulo de rotação de até 360° do estoque.
  • Pesos fortes e elevados, operação suave, peso otimizado
  • Velocidade de rotação de até 1m/s e mais
  • Movimentos circulares/espirais até 360° do estoque (até 400° a pedido)
  • Travessas interiores lisas e fáceis de abrir ao longo do raio interno e externo
  • Testado com sucesso por mais de 1 milhão de ciclos no laboratório igus 

Configurador CAD 3D twisterchain

Geração de modelos CAD 3D twisterchain completos.

Exemplos de aplicação

Aplicações em vários setores industriais e no laboratório de testes da igus®.

Instruções de instalação

Montagem da esteira twister.

Gama de produtos

Travessas removíveis ao longo dos raios interior e exterior

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis Série TC32

Altura interna hi: 32mm
Largura interna Bi: 87,5 - 150mm
Raios de curvas R: 100 - 250mm
Passo: 56mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis Série TC42

Altura interna Hi: 42mm
Larguras interiores Bi: 87,5 - 200mm
Raio final R: 100 - 250mm
Salto: 67mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis Série TC56

Altura interna hi: 56mm
Largura interna Bi: 125 - 200mm
Raios de curvas R: 150 - 400mm
Passo: 91mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis Série 2208

Altura interna hi: 28mm
Largura interna Bi: 52,5 - 112,5mm
Raios de curvas R: 55 - 150mm
Passo: 44mm

Informações gerais sobre o twisterchain

No caso de máquinas que se deslocam em um movimento circular tanto para a esquerda como para a luz, o ângulo total de rotação é calculado pela soma dos dois ângulos.
AR = raio externo da esteira porta cabosX1 = engenharia mecânica internaHF = altura das esteiras eletrônicas incl. 50mm de espaço livrehi = altura interna da esteira porta cabos
IR = raio interno da esteira porta cabosX2 = engenharia mecânica externaHH = altura da esteiraha = esteira porta cabos em altura externa
R = raio de curvatura da esteira porta cabosT = passoK = add-on para raio de curvaturaα = ângulo de rotação

Realizado na prática: twisterchain em vários robôs

Para o movimento circular do eixo rotativo de um robô múltiplo, um twisterchain prova seu valor. Aqui é utilizado com um movimento rotativo de 180°. As mangueiras e cabos são guiados com segurança, a abrasão é significativamente reduzida e a suavidade operacional é aumentada.

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h