Série "Classic" - disponível continuamente

Download

Catálogo "Clássicos" - produtos mais antigos disponíveis de forma contínua

Esteiras porta cabos "Classic" com zíper - Instalação rápida com zíper

Prontos para envio à partir de 24 horas Aberto por fora

Altura interna hi: 17 mm
Larguras internas Bi: 15 - 50 mm
raios de curvatura R: 38 - 180 mm
Passo: 30,5 mm

E2 mini "Classic" - Uma e duas peças - Pequeno a médio

Prontos para envio à partir de 24 horas Construção fechada

Altura interna hi: 18 mm
Larguras internas Bi: 15 - 50 mm
raios de curvatura R: 28 - 180 mm
Passo: 30,5 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas Snap-aberto ao longo do lado de fora de um lado

Altura interna hi: 17 mm
Larguras internas Bi: 15 - 50 mm
raios de curvatura R: 38 - 180 mm
Passo: 30,5 mm

E2 média"Classic" - Para novas construções, use a série E2/000

Construção fechada

Tipo fechado

Prontos para envio à partir de 24 horas Travessas abertas por dentro

Aberto de um lado

Prontos para envio à partir de 24 horas Travessas abertas do lado de fora

Aberto de um lado

Construção fechada

Abertura por pressão de um lado, travessas a serem abertas por dentro

Abertura por pressão de um lado, travessas a serem abertas pelo lado de fora


E2 R "Classic" - E-Tubes de duas peças - Proteção contra cavacos - Operação muito silenciosa

Snap-aberto ao longo do lado de fora

Prontos para envio à partir de 24 horas E-Tube de duas partes

Altura interna hi: 35 mm
Larguras internas Bi: 50 - 75 mm
raios de curvatura R: 75 - 250 mm
Passo: 33,3 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas E-Tube de duas partes

Altura interna hi: 45 mm
Larguras internas Bi: 75 - 175 mm
raios de curvatura R: 100 - 300 mm
Passo: 36 mm

E4/light "Classic" - Série descontinuada - Para novos designs, considere a série E4/light

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis Com travessas em todos os elos, abra em ambos os lados

Prazo de entrega sob consulta Com travessas em todos os outros elos, abra em ambos os lados

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis E-Tube, abre em ambos os lados

Tampa articulada

Com travessas em todos os elos, abra em ambos os lados

Com travessas em todos os outros elos, abra em ambos os lados

E-Tube, abertura em ambos os lados, tampa giratória


E4/0 "Classic" - Série descontinuada - Para novos designs, considere a série E4.1

Prontos para envio de 1 à 3 dias Com travessas em todos os elos, abra em ambos os lados

Prontos para envio de 1 à 3 dias Com travessas em todos os outros elos, abra em ambos os lados

Prontos para envio de 1 à 3 dias E-Tube, abre em ambos os lados

Tampa articulada

Com travessas em todos os elos, abra em ambos os lados

Com travessas em todos os outros elos, abra em ambos os lados

E-Tube, abertura em ambos os lados, tampa giratória


E-Band

Preenchendo o raio externo

Altura interna hi: 25,5 mm
Largura interna Bi: 25,5 mm
Raios de curvatura R: 45 - 200 mm
Passo: 25 mm

Sistema autoglide

Versão 2 - Para e-chain® série 200

Dentes autoglide moldados por injeção ao longo do raio interno.

Altura interna hi: 25 mm
Altura interna Bi: 57 mm
Raios de curvatura R: 100 mm
Passo: 45 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Prazo de entrega sob consulta

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h