Polímeros de impressão 3D resistentes ao desgaste

Os melhores materiais para aplicações móveis

Os melhores materiais igus para aplicações de movimentações

Materiais de impressão 3D
Nossos materiais de impressão 3D são até 50 vezes mais resistentes à abrasão do que os plásticos convencionais. Isso os torna o material ideal sempre que os componentes entram em contato por meio de movimento. Nesta página, você pode descobrir quais materiais atendem a requisitos especiais, como conformidade com alimentos ou adequação a ESD.

Em nossa loja, você encontrará informações técnicas detalhadas e instruções de processamento para todos os nossos materiais de impressão 3D. Para facilitar o processamento de nossos filamentos nas impressoras 3D convencionais da Bambu Lab e da Prusa, você também pode fazer o download de alguns perfis de materiais.
▶️ Para a loja de materiais

O que os plásticos iglidur têm em comum?
Todos os materiais iglidur contêm os mesmos materiais básicos desenvolvidos especificamente para mancais de deslizamento. Isso significa que todos eles são autolubrificantes e resistentes ao desgaste graças aos lubrificantes sólidos integrados. Você pode encontrar mais detalhes sobre as especificações dos materiais básicos do iglidur no Plain Bearing Wiki.

Nesta página, você encontrará mais informações sobre as especificações de nossos materiais:

Materiais versáteis


Os materiais de impressão 3D iglidur são considerados versáteis e podem ser usados para qualquer tipo de aplicação de desgaste em condições normais.

Os mais vendidos são o pó SLS iglidur i3 e o tribofilamento iglidur i150. Se, no entanto, sua aplicação exigir um material versátil com resistência à flexão e/ou resistência à temperatura significativamente maiores, o iglidur i230 é o material certo.
Máquinas SLS

Mais vendidos

pó SLS para impressão 3D iglidur i3

iglidur i3 SLS em pó

  • Campeão de vendas do serviço de impressão 3D
  • Alta resistência ao desgaste e força máxima
  • Boas propriedades mecânicas
  • Ideal para aplicações deslizantes e engrenagens
iglidur i3 impressão 3D material de sinterização a laser

iglidur i230 SLS em pó

  • A mais alta resistência à flexão
  • Resistente à temperatura de até +180°C
  • Livre de PTFE
  • Eletrostaticamente dissipativo (ESD)
Filamento iglidur i150 para peças resistentes ao desgaste

tribofilamento iglidur i150

  • Filamento campeão de vendas
  • Fácil de processar
  • Ideal para baixas velocidades de superfície
  • Compatível para o contato com alimentos e em conformidade com o UE10/2011

Materiais resistentes ao calor

 
Essa categoria inclui materiais de impressão 3D que podem suportar uma temperatura de aplicação permanente de pelo menos 120 °C (sem deformar): para essas altas temperaturas de aplicação, oferecemos tribofilamentos resistentes ao desgaste e pós SLS.

O que você precisa ter em mente ao processar tribofilamentos resistentes ao calor?
  • Para processar filamentos de alta temperatura, você precisa de uma impressora 3D com uma temperatura ambiente de instalação de pelo menos 160°C
  • É especialmente importante armazenar os filamentos de alta temperatura de modo que fiquem protegidos da umidade e secá-los antes de serem usados para que não haja problemas de qualidade.
Filamento resistente ao calor

Confira as últimas publicações em nosso blog!

Mais vendidos

Filamento iglidur A350, resistente ao calor e compatível com alimentos em conformidade com a FDA

tribofilamento iglidur A350

  • Resistente a temperaturas de até 180° C no vencedor em resistência
  • Retardante de chamas de acordo com a norma UL94-V0 
  • Adequado para autoclave e em conformidade com a FDA
Filamento iglidur RW370, extremamente resistente ao calor e forte

Tribofilamento iglidur RW370

  • Resistente a temperaturas de até 170°C em operação contínua
  • Retardante de chama, em conformidade com a norma UL94-V0 e DIN EN 45545
  • A maior resistência de todos os tribofilamentos
Material de impressão 3D iglidur J260, resistente ao desgaste e especialmente forte

tribofilamento iglidur J260

  • Resistente a temperaturas de até 120°C em operação contínua
  • Resistência química
  • Excelente coeficiente de atrito em cargas baixas e médias

Materiais adequados para ESD

Nossos materiais eletrostaticamente dissipativos são ideais para aplicações em que as especificações ESD são essenciais para evitar danos aos componentes eletrônicos e para a fabricação de peças antiestáticas para máquinas que exigem certificação ATEX.
Novo produto: o iglidur® i9-ESD tem uma condutividade inferior à do iglidur i8-ESD, o que evita correntes de descarga indesejadas entre componentes eletronicos sensíveis. Isto o torna particularmente adequado para conectores eletrônicos.

Além das suas especificações antiestáticas, o iglidur i8-ESD e o i9-ESD também se caracterizam pela sua excelente rigidez, em resultado da qual as peças são deformadas em um grau menor do que outros materiais sob a mesma carga. Como todos os outros materiais de impressão 3D da igus, os pós de sinterização a laser ESD contêm lubrificantes sólidos, que garantem um atrito especialmente baixo e tornam desnecessária a lubrificação adicional.

Mais vendidos

iglidur i8-ESD plástico antiestático para impressão 3D

iglidur i8-ESD SLS em pó

  • Resistência de contato 104 a 107ohms x cm
  • Alta resistência aos raios UV
  • Pode ser processado em sistemas com e sem laser de CO2
iglidur i8-ESD plástico antiestático para impressão 3D

iglidur i9-ESD pó SLS

  • Resistência de contato106 a109 ohms x cm
  • Evita correntes de interferência em partes energizadas
  • Maior rigidez
Garra com dissipação eletrostática (ESD)

Componente de amostra ESD gratuito

Solicite gratuitamente uma garra de amostra impressa em 3D feita de iglidur i8-ESD e dê uma olhada no material SLS.
 

Materiais resistentes a produtos químicos


Com o iglidur i10, foi desenvolvido um material de sinterização a laser resistente a produtos químicos, caracterizado por alta ductilidade e baixa absorção de umidade. Um material ideal para componentes funcionais de baixo peso com especificações elásticas, especialmente para aplicações no setor de galvanoplastia. Devido à conformidade com alimentos, o iglidur i10 também é adequado para aplicações no setor de embalagens ou alimentos.

 Você pode encontrar a resistência química para materiais individuais em "Dados técnicos" na loja online ou em "Mais informações" para o material em questão em ferramenta de serviço de impressão 3D.
Cada um dos plásticos é verificado quanto à resistência aos produtos químicos em questão. As misturas não são levadas em consideração. Todas as informações são baseadas na temperatura ambiente. A resistência plástica é dividida em resistência (+), resistência limitada (0) e nenhuma resistência (-).
iglidur i10 plástico resistente a produtos químicos para impressão 3D

O que significa resistência?

  • Sem alterações significativas das propriedades mecânicas
  • Sem alteração da cor ou superfície
  • Possibilidade de aumento de peso <3% ou perda de peso <0,5%
  • Possibilidade de alteração da força de compressão na ruptura <15%
  • Possibilidade de alteração da dureza Shore D <2
De acordo com a nossa experiência, nenhum dano é causado pelos meios.

O que significa resistência limitada?

  • Alterações significativas do material ao nível do peso e das propriedades
  • Possível pequena alteração de cor e superfície
  • Possibilidade de aumento de peso 3-8% ou redução de peso 0.5-3%
  • É possível uma alteração de 15% a 25% da força de compressão na ruptura
  • Possibilidade de alteração da dureza Shore D 2 a 5
Portanto, recomendamos um teste prático sob as condições relevantes.

Produtos de ponta

iglidur i10 plástico resistente a produtos químicos para impressão 3D

iglidur i10 SLS em pó

  • Resistentes a substâncias químicas
  • Compatível com alimentos de acordo com a FDA
  • Disponível somente com o serviço de impressão 3D em sete dias
Filamento iglidur J260 resistente a produtos químicos

tribofilamento iglidur J260

  • Resistência química
  • Resistente a temperaturas de até 120°C em operação contínua
  • Excelente coeficiente de atrito em cargas baixas e médias

Materiais seguros para alimentos

Nossos materiais de impressão 3D também incluem alguns com conformidade alimentar para uso seguro no setor de alimentos e embalagens. A conformidade com alimentos garante que os materiais que entram em contato com os alimentos foram testados quanto ao grau de componentes plásticos transferidos. A Regulamentação 10/2011 da UE e a FDA nos EUA definem valores-limite, acima dos quais o material não é mais seguro para alimentos. O tempo de contato permitido também desempenha um papel importante e varia de acordo com a declaração de conformidade da FDA ou da UE 10/2011 e a temperatura ambiente.

Dicas para impressão 3D com tribofilamentos seguros para alimentos:
  • Proteja o filamento compatível com alimentos contra poeira
  • Limpe completamente todas as peças de contato antes de imprimir, especialmente o pinhão da extrusora, o bico de impressão e a base de impressão
  • Não use adesivo ou use um que esteja em conformidade com os padrões alimentares
  • Selecione as configurações do software de corte para uma superfície densa
  • Velocidade de impressão reduzida e adaptação da largura da linha ao diâmetro do bocal
Filamento seguro para alimentos

Mais vendidos

Filamento iglidur i151 seguro para alimentos

tribofilamento iglidur i151

  • Em conformidade com os regulamentos específicos relativos a alimentos da FDA e UE 10/2011
  • Opticamente detectável graças à sua cor azul
  • Pode ser processado com qualquer impressora
Plástico iglidur i6 seguro para alimentos para impressão 3D

iglidur i6 SLS em pó

  • Compatível com alimentos de acordo com a FDA
  • Detalhes precisos da superfície
  • Ideal para rodas helicoidais
Plástico iglidur i6 seguro para alimentos para impressão 3D

Amostra gratuita

Solicite uma roda de rosca sem-fim impressa em 3D feita de iglidur i6 a partir da sinterização a laser e veja o material por si mesmo.
 

Materiais para componentes estruturais e impressão multimaterial

 
Os filamentos de impressão 3D reforçados com fibras igumid P150 e P190 foram especialmente desenvolvidos como materiais parceiros para iglidur i150 e i190 para a fabricação de componentes particularmente fortes e, ao mesmo tempo, de baixo atrito, produzidos com o processo de impressão multimaterial. ▶️ Saiba mais

Como um composto multimaterial, a resistência ao desgaste e as propriedades de deslizamento do respectivo tribofilamento e a rigidez especial do filamento igumid são combinadas em um componente por meio de camadas inseparavelmente unidas. Graças à sua resistência à flexão impressionantemente alta, os filamentos igumid também são adequados para a produção de componentes estruturais leves. 

Mais vendidos

Filamento de impressão 3D igumid P150 reforçado com fibras

Filamento reforçado com fibra igumid P150

  • Resistência à flexão de 87MPa, módulo de elasticidade de 5GPa
  • Extremamente robusto e rígido com reforço de fibra
  • Não autolubrificante, material estrutural para componentes leves
Filamento de impressão 3D igumid P190 reforçado com fibra

Filamento reforçado com fibra igumid P190

  • Resistência à flexão 237MPa, módulo de flexão 11.5GPa
  • Extremamente robusto e rígido com reforço de fibra
  • Não autolubrificante, material estrutural para componentes leves
Filamento de impressão 3D igumid P190 reforçado com fibra

Componente de amostra multimaterial gratuito

Solicite uma junta de acoplamento gratuita da impressão 3D multimaterial feita de iglidur i150 (otimizado para deslizamento) e igumid P150 (reforçado com fibra) e veja nossos filamentos por si mesmo.
 

Resina para impressão 3D DLP

A resina de impressão 3D iglidur i3000 se destaca das resinas convencionais devido à sua altíssima resistência ao desgaste e força máxima. Graças aos lubrificantes sólidos integrados, ele é autolubrificante, o que o torna ideal para a fabricação das mais complexas engrenagens e peças resistentes ao desgaste.
Como os outros materiais de impressão 3D da igus, a resina é processada sob encomenda no serviço interno de impressão 3D. Ele também está disponível como um material na loja.
 
Resina de impressão 3D para peças resistentes ao desgaste

Informações sobre o laboratório interno de testes de materiais e o serviço de impressão

Testados!

Materiais de impressão 3D feitos de iglidur em comparação com PLA, ABS e outros materiais e processos de fabricação.

Serviço de impressora 3D

Componentes personalizados e fabricados de forma aditiva com o serviço de impressão 3D online em apenas alguns passos.


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Marcelo Fialkowski

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h