Sistemas industriais de Esteiras porta cabos e cabos confeccionados diretamente do fabricante

Os nossos sistemas readychain® prontos para instalar otimizam o seu processo de compra, reduzem os seus custos de logística interna e reduzem o tempo de montagem!

 

Sistemas de Esteiras porta cabos confeccionados: processos enxutos do projeto à montagem

As nossas Esteiras porta cabos confeccionadas prontas para instalar reduzem o número de opções de compra, itens de lista de peças, número de pessoas de contato e o esforço de instalação para o mínimo necessário. Isso evita espaço de armazenagem desnecessário e desperdício de recursos. Os nossos sistemas criam interfaces ótimas e aumentam sua vantagem competitiva. Otimizam a sua cadeia de fornecimento de energia para Esteiras porta cabos, cabos, conectores, mangueiras, sistemas hidráulicos, sistemas pneumáticos, componentes de aço, sensores, PLC, rolamentos, guias lineares e outros componentes de máquinas.
 
Esteira porta cabos, cabo, modular - otimização do processo com readychain® da igus®!

• Requisitos mínimos de logística - reduza a necessidade de armazenagem para zero

• Otimização do processo de compra - um sistema, um único código de peça

• Economize tempo - 95% menos tempo de confecção

• Reduza o tempo de montagem - menos tempo de inatividade das máquinas

• Montagem no local - serviço internacional com 30 subsidiárias

• Designs especiais disponíveis – a igus® desenvolve outros componentes

Você tem perguntas sobre readychain®?



Opções readychain®

Imagem  

básico

UM fornecedor - combine fornecedores

Reduza o tempo de montagem

Reduza falhas

Imagem  

Padrão

Sem necessidade de terminação elétrica

Testado 100% digitalmente

Sem excesso de cabos

Padrão plus  

Padrão plus

Reduza interfaces

Otimize os pontos de conexão/interfaces

Sistema multi-eixos ponto para instalar

Imagem  

Premium

Transporte / montagem otimizados

Uma única montagem

Um único código de peça / produto

Plug & play

As suas vantagens básico Padrão Padrão plus Premium
UM fornecedor - combine fornecedores
Reduza tempo de instalação
Reduza falhas
Sem necessidade de terminação elétrica
Testado 100% digitalmente
Sem excesso de cabos
Reduza interfaces
Otimize os pontos de conexão/interfaces
Sistema multi-eixos ponto para instalar
Transporte / montagem otimizados
Uma única montagem
Um único código de peça / produto
Plug & play

Suas vantagens num relance básico Padrão Padrão plus Premium
Redução do tempo de montagem ■■□□□ ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ 
Redução dos custos de logística ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ ■■■■□
Otimização do processo de compra ■■■□□ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

Exemplos de aplicação com readychain®

Machining centers

By using the universal energy chain construction kit, significant savings can be achieved in modular CNC machining centers.

Machining centers    

Ship unloader

441 m travel: Reduction of tensile forces by about 75%.

Ship unloader    
Confira mais exemplos

readychain® significa sistemas de Esteiras porta cabos confeccionados, conectores e cabos extremamente flexíveis
a partir de um só fornecedor. Sistema montado segundo as normas de fabricantes ou segundo os seus requisitos.
Aqui você encontra exemplos de aplicação readychain® para o seu ramo industrial.

Indústria:
Aplicação / problema:


Pergunte um especialista readychain® agora

Você tem alguma pergunta sobre o nosso serviço ou deseja fazer uso das vantagens dos sistemas readychain® e fazer um pedido?
Os nossos especialistas terão prazer em responder as suas questões pessoalmente.