Roldanas feitas de plástico de alto desempenho

Visão geral dos roletes
As roldanas existem para permitir movimentos suaves e transporte seguro de cargas em várias aplicações. Elas garantem um movimento linear constante dentro dos trilhos e guias. Entre outros, elas são usadas nas seguintes aplicações:
  • Correias transportadoras no manuseio de materiais
  • Sistemas de produção e classificação
  • Setor de móveis (por exemplo, no movimento de portões e portas)
Nossas roldanas feitas de plástico não requerem lubrificação adicional, têm alta capacidade de carga e requerem pouca manutenção. Oferecemos rodanas com perfis L, U e V em muitos materiais para uma ampla variedade de aplicações. Peças especiais também estão disponíveis.
Tudo sobre nossas roldanas em uma visão geral:

Quais são as vantagens das nossas roldanas?

USP: robusto

Robusto

  • Suporta altas temperaturas, fortes vibrações e muito mais.
USP: resistente à sujeira

Resistente à sujeira

  • Pode ser usado mesmo em aplicações que envolvam areia, cavacos e poeira.
USP: livre de corrosão

Resistentes à corrosão

  • São livres de corrosão e resistentes à mídia para aplicações submersas.
USP: Compatível com a FDA

Higiênicas

  • Não requerem lubrificação e também estão disponíveis na versão compatível com a FDA
USP: leve

Muito leves

  • São mais leves do que as roldanas equivalentes de metal
USP: variedade

Versátil

  • Estão disponíveis em uma ampla variedade de materiais para as áreas de aplicação mais específicas

Onde posso comprar roldanas?


 

Roldanas de perfil L de 90°

Roldanas de perfil em U

Roldanas de perfil em V de 60°


​Roldanas personalizadas para o cliente

Fabricamos roldanas de plástico no formato, quantidade e material desejados, pois as dimensões e os materiais adequados nem sempre estão incluídos em nossa linha de produtos padrão. Você pode escolher entre diferentes processos de fabricação. Solicite uma consulta agora, sem compromisso.
 
Roletes específicos do cliente

Roletes de faca

Roletes de ponta de faca

Os roletes para laminação de bordas de faca permitem que as esteiras transportadoras sejam redirecionadas sobre as transições de borda de faca com pouco espaço de instalação, mesmo em altas velocidades. Assim, os produtos transportados são transferidos com segurança do transportador A para o transportador B.
 

Onde as roldanas e roletes são utilizados?


Mais informações

Reunião com o cliente

Consultoria gratuita

Nossos funcionários terão prazer em ajudá-lo por e-mail, telefone ou pessoalmente. Basta escolher seu meio de contato preferido. 
O laboratório para testes de buchas autolubrificantes

O maior laboratório de testes do setor

Realizamos testes para que você não precise. Descubra como nossos produtos iglidur são testados no laboratório de testes. Também realizamos testes de clientes individuais aqui.
Materiais iglidur no detalhe

O que é o iglidur?

De que são feitos nossos materiais iglidur? O que está por trás do efeito de autolubrificação? Saiba mais sobre a funcionalidade dos roletes-guia iglidur® feitos de plástico.