Módulos lineares da série econ drylin SLWP

Disponível em dois tamanhos de instalação e consistentemente rentável

O design inteligente e consistentemente econômico do módulo linear drylin SLWP representa o módulo linear econômico da série SLW. Os componentes utilizados também reduzem o peso. O módulo linear SLWP é especialmente útil onde soluções sem lubrificação e peso são importantes. 
  • A gama inicial de sistema linear da série econ
  • Constantemente rentável devido a suportes de ponta de eixo e carrinhos feitos com o método de moldagem por injeção
  • Economia constante devido aos perfis de trilhos anodizados prateados
  • Disponíveis com fusos de avanço rápido ou fusos de rosca trapezoidal
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
Aplicações típicas:
Sistemas de medição, máquinas de pipetagem, impressoras 3D, sistemas de teste
 

Os tamanhos de instalação da série SLWP econ

Módulo linear SLWP-0630-E série econ

SLWP-0630-E

  • Comprimento do carrinho: 60mm
  • Comprimento máximo do curso: 300 mm
  • Diâmetro do eixo: 5mm
  • Capacidade máx. de carga estática 
    • Axial: 50N
    • Radial: 50N
Módulo linear SLWP-1040 série econ

SLWP-1040-E

  • Comprimento do carrinho: 29mm
  • Comprimento máximo do curso: 500mm
  • Diâmetro do eixo: 8mm
  • Capacidade máx. de carga estática 
    • Axial: 50N
    • Radial: 50N


Compre módulos lineares SLWP econ online


Opções técnicas para a série SHT

As seguintes opções podem ser configuradas online para a gama de produtos SLW.


Acessórios técnicos drylin® - elementos de controle

  • Acessórios para posicionamento manual e ajuste de formato
  • Opções de montagem e fixação
  • Motores de passo e DC para acionamento elétrico
Ir para acessórios
Acessórios para módulos lineares drylin e eixos lineares


Prazo de entrega sob consulta

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h