Os sistemas de guias lineares da igus® são baseados no princípio de "deslizar em vez de rolar".

Os nossos sistemas de guias lineares livres de lubrificação funcionam a seco, o que os torna livres de manutenção e resistentes a influências externas. Além disso, funcionam de forma especialmente silenciosa devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Pode calcular, facilmente, a vida útil online em apenas alguns passos.
Com a seleção pessoal de peças individuais de alta qualidade, cada sistema linear pode ser adaptado a necessidades individuais. Mudar para um sistema deslizante pode reduzir os custos de funcionamento e melhorar muito a tecnologia, resultando em um funcionamento suave e uma longa vida útil.

Sistemas de guias lineares flexíveis e versáteis

Guias de perfil

As guias lineares drylin W

drylin® W

Resistentes e insensíveis à sujeira

Montagem fácil

Leves e silenciosas

Grande variedade de guias

 

Mais informações sobre guias lineares

Comprar guias lineares aqui

Guias de baixo perfil

guias de perfil baixo

drylin® N

Dimensões de instalação reduzidas entre 6 mm e 12 mm

Leve

Trilhos anodizados prateados ou pretos

4 larguras de guia de 17 mm a 80 mm

 

Mais informações sobre sistemas de guias lineares de perfil baixo

Comprar guias de perfil baixo aqui

Trilhos de guia

Sistemas de guias lineares

drylin® T

Alternativa às guias de esferas

Dimensões idênticas dos furos e conectores

Ajuste automático da folga

Elevada capacidade de carga estática

Folga das buchas ajustável

Mais informações sobre guias lineares

Comprar aqui os sistemas de guias lineares

Guias lineares redondas

Guias lineares redondas

drylin® R

Compatíveis com buchas esféricas comuns

Filmes deslizantes substituíveis

Extremamente resistente ao desgaste

Robustos e resistentes à sujidade
 

Mais informações sobre guias lineares redondas

Comprar guias lineares redondas aqui

Guias quadradas

Guias lineares quadradas

drylin® Q

Para um movimento linear resistente ao torque

Leves e economizam espaço

Folga da bucha infinitamente ajustável

Robustas e isentas de lubrificação
 

Mais informações sobre guias lineares quadrangulares

Comprar guias lineares quadradas aqui

Trilhos de guias telescópicas

Trilhos de guias telescópicas

drylin® NT

Cursos com qualquer comprimento até 600 mm

Também podem ser usadas em ambientes que necessitam estar constantemente higienizados

Sólidas e leves

Livres de lubrificação e silenciosas
 

Mais informações sobre guias lineares telescópicas

Comprar guias lineares telescópicas aqui

Patins prismáticos com pré carga

Patins prismáticos com pré-carga

lâminas de prisma de pré-carga drylin®

4 classes de pré carga

Use também em ambientes higiênicos

Para conexões aparafusadas por baixo ou por meio de pinos roscados

Mais informações sobre lâminas de prisma de pré-carregamento

Compre slides de prisma aqui

Guias de rolamentos

Guias de rolamentos

Carrinhos guias drylin®

Alojamento econômico em liga de zinco fundido

Operação até 70% mais suave

Ajuste fácil com eficiência & facilidade

Silencioso e isento de lubrificação

Mais informações sobre guias com roldanas

Compre guias de rolos aqui

Sistemas de medição

Sistema de medição NKV igus

drylin® NKV

Inclui escala na guia

Forças de sustentação garantidas de 1,3 N a 11,7 N

Sólidas e leves

Econômico, durável e prático

Mais informações sobre o sistema de medição

Compre o sistema de medição NKV aqui

Para alimentos e produtos farmacêuticos

Banner_fda drylin® em conformidade com FDA e UE
  • Para processos de limpeza eficientes
  • Design higiênico para todos os componentes
  • Materiais em conformidade com FDA/UE
  • Dispensa 100% de qualquer tipo de lubrificação
Mais informações

Guia linear curva

section_curved_linear-guide_ drylin® W curvo
  • Direções de perfil variável 
  • Carrinhos lineares adequadas
  • Carrinhos drylin® W livres de lubrificação para guias curvas
Mais informações

Série econ

Série econ drylin® econ
  • Carrinhos em polímero
  • Componentes extremamente leves 
  • 100% livres de lubrificação e livres de manutenção
  • Montagem rápida
Mais informações

Disponível em estoque - a alternativa econômica aos rolamentos de esferas recirculantes

dryway
Com as guias lineares drylin®, você permanece no caminho certo, mesmo em condições climáticas quentes, frias ou úmidas. Eles são extremamente resistentes à sujeira e duráveis, o que os torna ideais para ambientes com uso intensivo de limpeza. O drylin® é a alternativa limpa e deslizante aos rolamentos de esferas recirculantes. Sem mais saídas, a rota mais rápida para seu destino... siga-nos na dryway®. 
Mais informações

Estudo da igus®

banner Realizamos diversos testes sobre o coeficiente de atrito e taxa de desgaste de nossos materiais. As buchas autolubrificantes com os materiais iglidur® J e J4 foram testados em vários eixos de madeira e comparados com eixos de metal. 
Ir para o estudo

Extremamente compactos

Extremamente compactos Guias lineares drylin em miniatura livres de lubrificação e manutenção para pequenos espaços de instalação. Soluções de alta qualidade para movimentos e ajustes precisos nos espaços mais apertados em pequenas máquinas e dispositivos.

 
Mais informações

Amostras de tecnologia linear

amostra Experimente o desempenho e a eficiência em sua aplicação - solicite suas amostras grátis hoje mesmo e inspire-se com o futuro do movimento linear. 

 
Ir para visão geral

Novos produtos drylin®

drylin® W série 06

WW-06-20-06 Com o seu funcionamento 100% livre de lubrificação e limpo, movimentos de deslize silenciosos e suaves, bem como a sua robustez e durabilidade em ambientes adversos, os módulos lineares drylin® W são uma escolha ideal para inúmeras indústrias e aplicações. Se um pequeno espaço de instalação for importante, o tamanho de instalação 06 é a escolha ideal.

​​​​​​​Mais informações​​​​​​​
Descubra todos os novos produtos

Carrinho drylin® econ para trilho curvo

econ_carriage-for-curved-rail O carrinho de polímero econ para trilho curvo no tamanho de instalação 0630 para ajustes em quarto, meio e círculo completo e para guias curvas convexas e côncavas.

O carrinho para trilho curvo é feito de iglidur® eco P. Sustentável através da reutilização de matérias-primas já processadas e amigo do ambiente porque não são necessários lubrificantes adicionais. 

Mais informações
Descubra todos os novos produtos

Novos produtos igus®

Ir para a Hannover Messe, estamos realmente intensificando, como sempre. Na principal feira mundial da indústria, apresentamos um grande número de novos produtos e serviços. Este ano você pode conferir incríveis 190 novos produtos e adições à linha de produtos!

Descubra nossos novos produtos de A a Z e experimente nossos novos serviços e soluções digitais. Sob o lema Enjoyneering, eles levam você a liberar seu poder de engenharia de forma lúdica. Inovações reais e revoluções digitais da igus que são divertidas, trazem benefícios e aumentam o sucesso no trabalho!
Saiba mais sobre Enjoyneering

Por que escolher sistemas de guias lineares drylin®?

Robustas
Robustas
As guias lineares drylin® suportam altas temperaturas, vibrações fortes e mais
As buchas lineares drylin® são resistentes à sujidade
Resistentes à sujidade
As guias lineares drylin® podem ser utilizadas até mesmo em aplicações que envolvem areia, cavacos, aparas e poeira
As buchas lineares drylin® são resistentes à corrosão
Resistentes à corrosão
Resistentes à corrosão e aos meios para a utilização abaixo d'água
As buchas lineares drylin® são silenciosas
Silenciosas
Até 4 vezes mais silenciosas que buchas lineares equivalentes de metal
As buchas lineares drylin® são leves
Leves
Até 75% mais leves graças a polímeros de alto desempenho
As buchas lineares drylin® são higiênicas
Higiênicas
Todos os sistemas operam sem lubrificação externa e são, portanto, extremamente limpos

Seleção de exemplos de aplicação de sistemas de guias lineares

banner_mobile_stone-wire-saw

Serra móvel de arame para pedra

Utilização de uma serra móvel de pedra com tecnologia linear  drylin® e buchas autolubrificantes iglidur®.
Ir para o artigo
Velolift

MAX Velolift

O MAX Velolift da Rad9 para montagem de bicicletas com o trilho duplo e alojamento linear drylin® W da igus®.
Ir para o artigo
Fiedler

Veículo municipal

O veículo municipal da Fiedler com trilho duplo drylin® W WS e mancal drylin® W da igus®.
Ir para o artigo
banner

SLIDE

O SLIDE da InGymNeering consiste na guia de perfil drylin® W e no mancal drylin® W da igus®.
Ir para o artigo

sustentabilidade

Sustentabilidade

A tecnologia linear drylin® não utiliza uma única gota de óleo lubrificante. Além disso, nossos materiais tribologicamente otimizados  produzem menos microabrasão do que os plásticos disponíveis comercialmente. Uma vida útil mais longa também tem um efeito líquido positivo no meio ambiente.
Mais informações

Informações gerais sobre drylin®


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h