Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Até 40% mais econômica que guias de rolamentos de esferas recirculantes
100% livres de manutenção e lubrificação
Resistentes à corrosão e higiênicas
Resistentes ao desgaste
Resistentes a sujeira, pó e umidade
Operação extremamente silenciosa
Sem valor mínimo de encomenda, sem quantidade mínima de encomenda
Envio em 24 - 48 horas
A vida útil pode ser calculada online
Propriedades | Características das buchas autolubrificantes da igus® | Características dos rolamentos de esferas | Dados técnicos dos buchas autolubrificantes da igus® | Dados técnicos dos rolamentos de esferas | Especialmente relevante para os seguintes setores: |
---|---|---|---|---|---|
Precisão | + | +++ | 0,02 - 0,15 mm | 0,001 - 0,01 mm | Máquinas-ferramentas, processamento CNC, fabricação de produtos eletrônicos |
Completamente livres de lubrificação | +++ | + | Setor médico, embalagem, alimentos, aplicações em sala limpa, bens de consumo | ||
Livres de manutenção | +++ | + | Para vários ramos industriais diferentes | ||
Vantagem de peso | +++ | + | Alumínio aprox. 2,7 g/cm³ Polímero aprox. 1,5 g/cm³ | Aço aprox. 7,8 g/cm³ | Manuseio, automação, laboratório, lazer |
Reatividade altamente dinâmica no caso de cargas baixas | +++ | + | Embalagem, manuseio, automação | ||
Reatividade altamente dinâmica no caso de cargas altas | + | +++ | Embalagem, manuseio, automação | ||
Variação do comprimento do curso | +++ | ++ | Tecnologia de câmeras, indústria têxtil | ||
Coeficiente de atrito | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001 - 0,05 µ | Ajuste manual, giratório |
Sensibilidade a sujeira | +++ | + | Embalagem, aplicações pesadas, têxtil, papel, equipamento de pintura | ||
Amortecimento de ruídos ¹ | +++ | ++ | 45-60 dB | 60-70 dB | Setor médico, laboratórios, móveis |
Vantagem de custo | +++ | ++ | Para vários ramos industriais diferentes | ||
Proteção contra corrosão | ++ | + | Sistemas de enchimento/embalagem, substâncias químicas, alimentos | ||
Magnetismo | + | +++ | Plástico, alumínio | Aço | Medicina, instrumentos de teste |
Resistência química | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Medicina, alimentos, galvanoplastia, sistemas de enchimento/embalagem |
Compatibilidade dos módulos | +++ | + | Construção de gabaritos, automação da linha de montagem | ||
Operação silenciosa sem nenhuma vibração | +++ | ++ | Tecnologia de câmeras, inspeção, medicina, impressora 3D | ||
Adequação para cursos curtos | +++ | + | Têxtil, manuseio de materiais | ||
Montagem fácil e substituição rápida | +++ | + | Construção de gabaritos, automação da linha de montagem | ||
Rigidez | + | +++ | Máquinas-ferramentas, processamento CNC, fabricação de produtos eletrônicos | ||
Deslocamentos longos de mais de 10 m | ++ | + | Câmera, manuseio de material, logística | ||
Resistência à temperatura | +++ | + | até +250 °C | Substâncias químicas | |
Movimento suave | + | +++ | Ajuste manual | ||
Aceleração máxima ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automação, manuseio de materiais |
Velocidade máxima ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10 m/s | Automação, manuseio de materiais |