Tecnologia de buchas de plástico para automóveis

A bucha certa para cada aplicação

 

Gerenciamento termal

Buchas autolubrificantes para bombas e válvulas de refrigeração

Dobradiças

Buchas autolubrificantes compatíveis com revestimento eletrolítico para dobradiças simples e multiarticuladas, basta encaixar

Atuador

Buchas autolubrificantes, engrenagens e tecnologia de fuso sem lubrificação

Exterior

Buchas autolubrificantes resistentes à corrosão para grades dianteiras, faróis e muito mais

Compartimento do motor

Buchas autolubrificantes resistentes à temperatura e ao meio para redutores, válvulas de aceleração, etc.

Assentos e interiores

Buchas autolubrificantes leves para ajustes de assento, interruptores rotativos e muito mais

Cinco motivos para você utilizar buchas autolubrificantes iglidur em veículos a motor

Com buchas autolubrificantes iglidur, os custos podem ser reduzidos até 40%. O peso é reduzido em até 80% e, como consequência, as emissões de CO2 são reduzidas. Além disso, os rolamentos operam muito silenciosamente, compensam as tolerâncias de fabricação e podem ser inseridos em chapas metálicas de forma rápida e fácil graças a conceitos de montagem flexíveis. 
Mais informações

Componentes de acordo com o pedido

Processo de fabricação de peças especiais

Peças especiais: moldadas por injeção, impressas ou em barra

Seja construção de protótipos e pequenos lotes em impressão 3D, torneados ou fresados a partir de barras ou produção de alto volume a partir do molde de injeção: fabricamos projetos especiais personalizados. Teremos todo o prazer em aconselhá-lo sobre qual o processo mais adequado para o seu caso, tanto técnica como economicamente.
Serviço FastLine

Buchas autolubrificantes moldadas por injeção personalizados em sete dias

Com o serviço FastLine, você recebe buchas autolubrificantes e arruelas axiais moldadas por injeção personalizadas em até sete dias. Insira as dimensões desejadas e obtenha uma cotação instantânea e uma comparação de preços para nossos outros processos de fabricação.

Testados no laboratório de testes da igus para a utilização real

Testado para carga contínua, resistência de mídia e operação de baixo ruído

No maior laboratório de testes de plásticos da indústria, as buchas iglidur, a tecnologia linear drylin e as juntas de acoplamento igubal são exaustivamente testadas. O foco está na investigação das especificações tribológicas de diferentes pares de materiais e no teste de montagens. Os resultados são integrados em nossas ferramentas de cálculo de vida útil e permitem previsões precisas de durabilidade. Mediante solicitação, a igus também realiza testes com clientes para verificar o uso do produto em condições totalmente personalizadas.


Isso também pode ser interessante para você


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h