pillow block bearing made from xirodur® B180  

New lubrication-free pillow block bearing made of xirodur B180 –
1:1 replacement possible

The new xiros® B180 pillow block bearing for shaft diameter of 25 mm with standard dimensions.

FDA-compliant components

Can withstand loads of up to approx. 50 kg

Lightweight

Space-saving

Lubrication-free and maintenance-free


Typical application areas:Food industry, roller conveyors, transport belts

Drawing pillow block bearing made from xirodur® B180  

Part No. Inner Ø Outer Ø Width
b
Load capacity
radial stat. [N]

radial dyn. [N]
Max. speed [rpm]
ESTM-BB1-F25-B180-ES-SL 25 - 17 480 520 850  Request

Delivery times  
Delivery times

from stock

Request more information about this product

 

Os seus dados

Por favor, preencha todos os campos assinalados com *.

Empresa:*
Nome próprio:*
Apelido:*
Tel.:
E-Mail:*
Se você gostaria de solicitar catálogos ou amostras, preencha o seu endereço aqui.
Endereço:
Rua:
CEP:
Cidade:
País:
Distrito:
Sim, gostaria de receber informações sobre produtos e serviços atuais da igus® por e-mail. Concordo com o uso exclusivo dos meus dados pela igus® no âmbito de mensagens publicitárias de acordo com os regulamentos de proteção de dados. Estou ciente de que posso retirar meu consentimento a qualquer momento por meio do link "Cancelar inscrição" em todos os e-mails.
Concordo com os regulamentos de proteção de dados e o processamento dos meus dados. Pode revogar esta autorização a qualquer momento.
Enviar

Contato igus® +55-11-3531 4487 E-Mail para igus®

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima para compras
7:30 -18:00 Entrega + Atendimento Entrega em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultoria técnica de segunda à sexta, das 8 às 18 horas!

Newsletter Registration
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados