Sistemas de abraçadeiras Chainfix da igus®

Vista geral > Braçadeiras  

Abraçadeiras Chainfix

Elementos de fixação para calhas porta-cabos articuladas com abraçadeiras chainfix

Elevada duração para aplicações dinâmicas
em Calhas articuladas; Terminais de fixação KMA da igus® Integráveis.
Orifícios integrados para manter cabos e mangueiras devidamente fixos.

Mais sobre este produto  

Pentes de fixação com encaixe

para travessas com abertura ou fixas

Uso como peças simples de fixação ou para montagem em máquinas como acessório da calha
Se o KMA for muito pequeno para o perfil C
Fácil montagem.

Mais sobre este produto  

Chainfix Clip

Séries de abraçadeiras e partes inferiores feitas de plástico para cabos com diâmetros que variem dos 4mm até aos 24mm

Rápida instalação sem parafusos ou ferramentas.
Possibilidade de 2 a 3 camadas sobrepostas.
Elevada força de tracção no caso de instalação apenas de uma fila de cabos, diminuindo à medida que o nº de filas aumenta.

Chainfix Nugget  

Chainfix Nugget

Para fixação de cabos até Ø 20 mm

Para todos os terminais de fixação KMA com opção de perfil C
Montagem simples

Separadores com elementos de fixação  

Separador com pentes para fixação

Separador com pentes de fixação

Fácil montagem, completamente sem parafusos.
Para aplicação no primeiro ou último elo.

Elementos de fixação Chainfix  

Blocos de fixação igus®

O bloco de fixação igus® é um sistema de fixação especialmente concebido para mangueiras e cabos

Sistema modular.
Poupança de espaço:
Diâmetros das mangueiras 4.3 até 14 mm.

Contato igus® +55-11-3531 4487 E-Mail para igus®

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima para compras
7:30 -18:00 Entrega + Atendimento Entrega em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultoria técnica de segunda à sexta, das 8 às 18 horas!

Newsletter Registration
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados