Configurador CAD de engrenagens

Configurar engrenagem online em menos de 60 segundos

Novidade: O configurador CAD de engrenagens para engrenagens com oito ou mais dentes

Configure engrenagens personalizadas sem contagem de dentes de graça

Configure a engrenagem com um mínimo de oito dentes com modelos gratuitos Engrenagens impressas em 3D com apenas alguns dentes feitas de materiais iglidur
Saiba mais sobre a extensão do configurador de engrenagens
► Modelos grátis para modelos padrão
► Integração direta em todos os programas CAD comuns para processamento adicional
► Engrenagens com uma maior de vida graças à geometria otimizada
Baixar CAD em todos os formatos mais comuns
► Sem necessidade de cadastro
► Para engrenagens simples e duplas
 
Configurar CAD de engrenagem agora

Tenha uma engrenagem personalizada fabricada

Obtenha uma engrenagem impressa em 3D Design, construção e fabricação: as instruções passo a passo em vídeo e as dicas de design dos nossos engenheiros lhe permitem fabricar uma engrenagem com elevada vida útil de forma rápida e fácil.
 

Mais configuradores CAD online

Configurador CAD online Configure modelos CAD de engrenagens, cremalheiras, rolos, porcas, placas deslizantes, buchas deslizantes e discos de correia dentada. Desenhe modelos de componentes personalizados e baixe-os – de forma gratuira e sem cadastro.  

serviço de impressão 3D

Solicite engrenagens impressas em 3D Encomende online de forma rápida com o serviço de impressão 3D: salve o CAD da engrenagem como arquivo STEP/STP e carregue-o no serviço de impressão 3D. Selecione o material correto e determine preços e prazos de envio imediatamente. Sem quantidade mínima, até 10,000 unidades, prontos a enviar em um a três dias, sem taxa de encomenda mínima.   
Tenha engrenagens impressas agora

Calculadora de vida útil de engrenagens

Calcular a vida útil da engrenagem Quanto tempo dura uma engrenagem impressa em 3D? Basta inserir os parâmetros da aplicação para calcular a vida útil com apenas alguns cliques.
Ir para a ferramenta de calculo de vida útil

Amostra grátis de engrenagem

Solicitar amostra de engrenagem Ainda não está convencido? Veja você mesmo: teremos o prazer em lhe enviar uma amostra gratuita de uma engrenagem.
 
Solicitar uma peça de amostra

Engrenagens impressas em 3D em polímeros iglidur de elevada performance

► Vida útil previsível
► Qualquer geometria possível: formas especiais e peças de reposição
► Geometria otimizada da raiz do dente para maior vida útil
► Autolubrificante: operação a seco graças a lubrificantes sólidos

Dura até cinco vezes mais do que as engrenagens de plástico comuns
Testado e comprovado: As engrenagens feitas de iglidur têm uma vida útil muito mais longa do que as engrenagens usinadas ou moldadas por injeção feitas de plásticos comuns.

Que material é melhor para o tipo de equipamento? 

  • O iglidur i3  apresenta maior resistência, é especialmente adequado para engrenagens de dentes retos e engrenagens cônicas, e pode ser usado para todos os outros formatos de engrenagens.engrenagem de esporão
  • As propriedades de deslizamento otimizadas do iglidur i6 são perfeitas para engrenagens sem-fim.
  • O iglidur i8-ESD é adequado para engrenagens que exigem propriedades ESD, como as usadas em máquinas ATEX.
Engrenagens de polímero impressas em 3D

Instruções de projeto do serviço de impressão 3D

Dicas de design para roscas impressas em 3D

Diretrizes para engrenagens impressas em 3D

Diretrizes para a impressão 3D de engrenagens

Testes de desgaste de engrenagens de polímero

Testes de desgaste de impressão 3D

os polímeros iglidur são mais resistentes ao desgaste do que PLA, ABS e outros materiais e processos de fabricação
Informação sobre a impressão 3D na igus

Por que imprimir em 3D na igus?

Mais informações sobre
  • nossos materias
  • processos aditivos
  • Serviços e apoio
Novidades de impressão 3D da igus

Novidades de impressão 3D

Descubra mais inovações na área de fabricação de aditivos na igus e descubra tudo sobre nossos novos materiais e serviços.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Marcelo Fialkowski

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h