Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
material | Rotação | Oscilação | Linear |
iglidur® G | 1 | 0,7 | 4 |
iglidur® J | 1,5 | 1,1 | 8 |
iglidur® M250 | 0,8 | 0,6 | 2,5 |
iglidur® W300 | 1 | 0,7 | 4 |
iglidur® X | 1,5 | 1,1 | 5 |
iglidur® A180 | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
iglidur® A200 | 0,8 | 0,6 | 2 |
iglidur® A290 | 1 | 0,7 | 3 |
iglidur® A500 | 0,6 | 0,4 | 1 |
iglidur® F | 0,8 | 0,6 | 3 |
iglidur® H | 1 | 0,7 | 3 |
iglidur® H4 | 1 | 0,7 | 1 |
iglidur® H370 | 1,2 | 0,8 | 4 |
iglidur® L250 | 1 | 0,7 | 2 |
iglidur® P | 1 | 0,7 | 3 |
iglidur® Q | 1 | 0,7 | 5 |
iglidur® R | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
iglidur® UW | 0,5 | 0,4 | 2 |
iglidur® V400 | 0,9 | 0,6 | 2 |
iglidur® Z | 1,5 | 1,1 | 5 |
iglidur® B | 0,7 | 0,5 | 2 |
iglidur® C | 1 | 0,7 | 2 |
iglidur® D | 1,5 | 1,1 | 8 |
iglidur® GLW | 0,8 | 0,6 | 2,5 |
iglidur® H2 | 0,9 | 0,6 | 2,5 |
iglidur® J200 | 1 | 0,7 | 10 |
iglidur® T220 | 0,4 | 0,3 | 1 |
iglidur® UW500 | 0,8 | 0,6 | 2 |
Material | Rotação | Oscilante | Linear |
iglidur® G | 2 | 1,4 | 5 |
iglidur® J | 3 | 2,1 | 10 |
iglidur® M250 | 2 | 1,4 | 5 |
iglidur® W300 | 2,5 | 1,8 | 6 |
iglidur® X | 3,5 | 2,5 | 10 |
iglidur® A180 | 1,2 | 1 | 5 |
iglidur® A200 | 1,5 | 1,1 | 3 |
iglidur® A290 | 2 | 1,4 | 4 |
iglidur® A500 | 1 | 0,7 | 2 |
iglidur® F | 1,5 | 1,1 | 5 |
iglidur® H | 1,5 | 1,1 | 4 |
iglidur® H4 | 1,5 | 1,1 | 2 |
iglidur® H370 | 1,5 | 1,1 | 5 |
iglidur® L250 | 1,5 | 1,1 | 3 |
iglidur® P | 2 | 1,4 | 4 |
iglidur® Q | 2 | 1,4 | 6 |
iglidur® R | 1,2 | 1 | 5 |
iglidur® UW | 1,5 | 1,1 | 3 |
iglidur® V400 | 1,3 | 0,9 | 3 |
iglidur® Z | 3,5 | 2,5 | 6 |
iglidur® B | 1 | 0,7 | 3 |
iglidur® C | 1,5 | 1,1 | 3 |
iglidur® D | 3 | 2,1 | 10 |
iglidur® GLW | 1 | 0,7 | 3 |
iglidur® H2 | 1 | 0,7 | 3 |
iglidur® J200 | 1,5 | 1,1 | 15 |
iglidur® T220 | 1 | 0,7 | 2 |
iglidur® UW500 | 1,5 | 1,1 | 3 |
d1 | diâmetro do veio [mm] |
f | frequência em Hertz |
β | ângulo [º] |
n | RPM |