iglidur® - Temperaturas


Figura 10: Visão geral das temperaturas de aplicação inferiores e superiores de longo e curto prazo [°C]

Temperaturas

Os casquilhos de polímero de elevada performance tendem a ser subestimados, sobretudo a altas temperaturas.
 
A literatura fornece frequentemente especificações das temperaturas de serviço a longo prazo. A temperatura de serviço a longo prazo é a maior temperatura ao qual o material pode estar sujeito durante um período longo, onde os plásticos aguentam sem alteração significativa das suas propriedades. Este teste padronizado, entretanto, reproduz somente um valor característico menos relevante, já que os mancais estão quase sempre sujeitos a uma carga. Mais reveladoras são as temperaturas de aplicação dos materiais.
figura 08: Testes aos materiais até aos 250° C.

Tabela 04: As temperaturas nas quais uma proteção adicional do mancal liso iglidur® é necessária

Materiais Temp. [°C]
iglidur® G +100
iglidur® J +60
iglidur® M250 +60
iglidur® W300 +60
iglidur® X +135
iglidur® K +70
iglidur® P +90
iglidur® GLW +80
iglidur® J260 +80
iglidur® J3 +60
iglidur® J350 +150
iglidur® L250 +55
iglidur® R +50
iglidur® J200 +60
iglidur® D +50
iglidur® V400 +100
iglidur® X6 +160
iglidur® Z +145
iglidur® UW500 +150
iglidur® H +120
iglidur® H1 +80
iglidur® H370 +100
iglidur® H2 +110
iglidur® A180 +60
iglidur® A200 +50
iglidur® A350 +140
iglidur® A500 +130
iglidur® A290 +110
iglidur® T220 +50
iglidur® F +105
iglidur® H4 +110
iglidur® Q +50
iglidur® UW +80
iglidur® B +50
iglidur® C +40

Temperaturas de aplicação

A temperatura mais baixa possível para a aplicação, é a temperatura limite debaixo da qual o material fica tão rígido e duro que não pode ser utilizado para as aplicações normais. A temperatura mais elevada de aplicação, é a temperatura limite para a qual o material ainda tolera trabalhar durante um longo período sem alterar significativamente as suas propriedades.
A temperatura de aplicação superior a curto prazo é a temperatura limite acima da qual o material torna-se tão macio que apenas pode aguentar cargas muito pequenas.
 
Neste campo a curto prazo deve ser entendido como um período de poucos minutos. O perigo dos mancais saírem para fora do orifício já é existente quando o mancal move-se axialmente, ou as forças atuam axialmente no mancal. Nestes casos, um aperto especial é necessário.
 
A Tabela 04 mostra o limite de temperatura a partir da qual se deve apertar o casquilho no furo mesmo a baixas forças axiais. Quanto maior forem as forças, mais razões para o aperto.
 
Temperatura e carga
Figuras 02 e 03 mostram a máxima pressão superficial recomendada [p] para os casquilhos iglidur® ao longo de diferentes temperaturas. Com o aumento da temperatura, este valor diminui continuamente.
Quando usar o casquilho, deve considerar que devido ao efeito do atrito, a temperatura do casquilho pode ser superior à ambiente.
 
coeficiente de expansão térmica
O coeficiente de expansão térmica do polímero é 10 a 20 vezes superior comparando com os dos metais. Ao contrário dos metais, este parâmetro não se comporta linearmente nos plásticos. O coeficiente de expansão térmica do casquilho iglidur® é um importante importante factor para a folga necessária do casquilho. O eixo não se encaixa no mancal dentro dos limites das temperaturas de aplicação respectivamente pretendidas. Os coeficientes de expansão térmica dos casquilhos iglidur® foram testados para uma vasta gama de temperaturas e estão expressos nas páginas de cada material iglidur®.