iglidur® - Coeficiente de atrito


A = carga reduzida
B = carga elevada
 
Figura 12: Coeficientes de atrito sob diferentes cargas
Figura 11: Coeficientes do casquilho iglidur® com o respectivo acabamento superficial ideal a baixa carga, p = 0.75 MPa

Coeficientes de atrito

Os casquilhos iglidur® possuem propriedades auto-lubrificantes devido as suas propriedades lubrificantes. Os lubrificantes sólidos baixam o coeficiente de atrito do casquilho e isso ajuda a ter uma maior resistência ao desgaste. O coeficiente de atrito µ, é proporcional à força normal e evidencia que força deve ser aplicada para fazer movimentar um corpo contra o outro. Dependendo se um corpo se move a partir de uma posição de descanso, ou mantém o movimento já existente, há diferenças entre os coeficientes de atrito estático e atrito deslizante.

Coeficientes de Atrito e Superfícies

A conexão entre os coeficientes de atrito e acabamento de superfície dos parceiros contrários é interessante. Aqui pode ser esclarecido que o atrito é um produto de vários componentes.
 
Se a superfície for muito dura, a abrasão terá um papel importante. Uma pequena desigualdade das superfícies que tende a ficar presa deve ser removida. Se as superfícies são muito lisas, ocorre uma adesão maior, o que significa que as superfícies grudam positivamente umas às outras. Forças mais elevadas são então necessárias para a vencer, em resultado do aumento do coeficiente de atrito. O efeito Stick-slip pode ser consequência de uma grande diferença entre o atrito estático e o dinâmico em combinação com uma elevada tendência para a adesão. Ela aumenta com um comportamento de funcionamento com solavancos e pode se tornar perceptível com um alto ruído de chiado. Uma vez observado este fenómeno, alterando a dureza do veio poderemos eliminar este efeito. Para aplicações com uma tendência particular ao stick-slip - movimentos lentos e fortes ressonâncias do alojamento - o acabamento de superfície ideal (aspereza) dos eixos deve ser considerado.
Figuea 09: Teste de atrito num laboratório da igus®