drylin® ZLW - Módulo Linear

 

O uso dos casquilhos em polímeros em todas as partes móveis faz da mesa linear acionada por correia 100% isenta de manutenção e de lubrificantes. Evitar lubrificantes também significa uma elevada insensibilidade à sujidade, impedindo também que essas mesmas partículas não se alojem nas partes móveis. Consequentemente esta mesa linear permite a sua aplicabilidade em ambientes agressivos. Pode selecionar entre a versão Basic ou Standard em funções das necessidades da aplicação.

Propriedades especiais

Polias de desvio apoiadas em rolamentos de esferas

Carruagem isenta de lubrificação com casquilhos lineares deslizantes

Carruagem em vários comprimentos

Guia em alumínio anodizado duro

Correia dentada em neoprene ou poliuretano



Versão Basic 02 A carruagem isenta de lubrificação é acionada por uma correia em neoprene (preta) com reforço de fibra de vidro. As polias de desvio em polímero auto lubrificado é apoiada num veio em aço inox que por sua vez é suportado por rolamentos de esferas. O veio de acionamento é um veio quadrado 6x6 mm. Um adaptador de plástico para o diâmetro de 10mm está incluído no fornecimento.

Versão Standard 02 A carruagem isenta de lubrificação é acionada por uma correia em poliuretano (preta) com reforço cabos de aço. As polias de desvio e veio - feitos numa peça única - são feitos em aço revestido (disponível em aço inox). Polias de desvio apoiadas em rolamentos de esferas.

 
Quando utilizar as mesas lineares acionadas por fuso?

Posicionamento rápido de cargas pequenas

Funcionamento silencioso

Estrutura fina

Aplicável debaixo de água com a correia UW

Versão Basic económica

Operação contínua

Quando não utilizar?

Quando cargas elevadas devem se mover com elevada dinâmica

Quando a precisão necessária é inferior a 0,1 mm

A série de tipo padrão é disponível sob consulta como versão 01. O rolamentos de esferas com rasgo são consequentemente substituidos por rolamentos feitos de plástico iglidur®

Dados Técnicos, torque de acionamento, projeto do eixo para correia dentada
DryLin® - Opções para eixos de correias dentadas
Mesa linear acionada por correia ZLW-1660  

ZLW-1660

A mesa linear acionada por correia drylin® ZLW-1660 é a solução ideal para várias funções de posicionamento. A altura geral é de apenas 72 mm. O comprimento de curso pode ser seleccionado livremente (máx. 3000 mm).

drylin® ZLW-1040  

ZLW-1040

O eixo para correias dentadas drylin®ZLW-1040 é a solução ideal para muitas funções de posicionamento. A altura da instalação é de apenas 45 mm O comprimento do percurso é livremente selecionavel (2000 mm máximo). O carro está disponível em 3 tamanhos

drylin® ZLW-0630  

ZLW-0630

O eixo para correias dentadas drylin®ZLW-0630 é a solução ideal para ajuste fácil e muitas funções de posicionamento em condições de espaço restrito. A altura da instalação é de apenas 31 mm O comprimento do percurso é livremente selecionavel (1000 mm máximo).

drylin® ZAW-1040  

ZAW - 1040 eixo em balanço

Para o eixo em balanço ZAW-1040, a unidade de acionamento é firmemente montada e somente o perfil e a carga são movimentados. O perfil do eixo é fabricado de aluminio anodizado duro. O produto é totalmente livre de lubrificante e resistente à corrosão Tem baixo peso e é adequado para altas acelerações

atuador linear de controle oposto  

Eixos para correias dentadas reversas ZLW-1040-OD

Eixos para correias dentadas para rápida reversão do posicionamento, 100% livres de manutenção e lubrificação

Mesa linear acionada por correia ZLW-0630-OD  

Mesa linear acionada por correia ZLW-0630-OD com carruagens opostas

Mesa linear acionada por correia com carruagens opostas para austes de posição, isenta de lubrificação e de manutenção.

drylin® ZLW: Mesa linear acionada por correia para condições extremas  

Mesas lineares acionadas por correia ZLW-1040 - Especialistas

Versão LT para baixas temperaturas até -30 ℃; Versão UW para uso subaquático

Acessórios
drylin® ZLW - Montagem  

Opções de fixação

O eixo linear drylin® ZLW pode ser fixado de muitas maneiras

 

Motores drylin® E

Visão geral dos motores e acessórios drylin® E Compatível as mesas lineares drylin®

Flange de motor para mesa ZLW  

Flange de motor NEMA para as mesas lineares ZLW

A flange do motor pode ser montada no bloco do veio de acionamento com 4 parafusos.

Contato igus® +55-11-3531 4487 E-Mail para igus®

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima para compras
7:30 -18:00 Entrega + Atendimento Entrega em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultoria técnica de segunda à sexta, das 8 às 18 horas!

Newsletter Registration
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados