Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Operação a seco livre de manutenção
Rigidez elevada
Com vida útil longa em cargas variáveis
Compensação de desalinhamento
Compensação de cargas nas extremidades
Resistentes a corrosão
Resistente a químicos
Amortecimento de vibrações
Adequado para movimentos rotativos, oscilantes e lineares
Muito leves
Cargas radiais elevadas
Resistentes a meios
Economizam espaço
Fácil de encaixar
Vida útil previsível
Isento de manutenção e de lubrificação
Quando a resistência química é necessária
Se uma alternativa econômica for necessária
Se buchas resistentes à sujeira forem necessárias
Se os desalinhamentos forem a serem compensados
Se você precisar componentes divididos
Se as temperaturas forem superiores a +80°C
Quando é necessário um colar de fixação integrado
Se dimensões acima de 50 mm forem necessárias
Se velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s forem atingidas
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h