Soluções especiais


Monte e esqueça

Buchas de clip iglidur

A solução para buchas simples, placas de metal estampadas

Localizando a torneira através do 2º flange

Instalação fácil - para processos automatizados e grandes séries

Adequado para revestimento eletrônico no material K250


Pressione e encaixe

Bucha de flange dupla iglidur MDM

Feito de materiais elásticos não preenchidos, como iglidur M250 ou iglidur RN27

Superfície de impulso axial "direita" em ambos os lados

Não é necessário flangear

A montagem só pode ser automatizada em grupo

Dependendo do material, 18-20Mpa * possível


Monte e esqueça

bucha de flange iglidur MKM

Feito de materiais elásticos não preenchidos, como iglidur M250 ou iglidur RN27

Superfície de impulso axial "direita" em ambos os lados

Flanging simples e automatizado

Compensação de tolerância por meio de pré-carga axial

Alternativamente com rebitagem

Dependendo do material, 18-20Mpa * possível

bucha de flange iglidur MKM

Monte e esqueça

Bucha de clip de flange dupla iglidur

Compensação da folga axial

Possibilidade de pré-montagem fácil

Materiais condutores de eletricidade disponíveis

Materiais resistentes à pressão até 80 MPa


Preço sob consulta
iglidur snap-on

*Pressão superficial estática média recomendada a temperatura ambiente

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h