prêmio vector 2024

Procuramos projetos exclusivos de esteiras porta cabos! Participe agora e ganhe até €5.000.

As esteiras porta cabos modernas feitas de plástico garantem o fornecimento seguro de energia, dados, sinais e mídias há mais de 50 anos. Desde o uso pesado em guindastes e máquinas-ferramentas até robôs industriais que se movem rapidamente em vários eixos e na tecnologia de laboratórios livres de partículas, elas são universalmente aplicáveis. As esteiras porta cabos e os cabos têm de ser constantemente reinventados para atender as elevadas exigências, tais como velocidades dinâmicas, espaços de instalação compactos, altos pesos de preenchimento e condições de sala limpa. Soluções para monitoramento de condições e manutenção preditiva, os chamados smart plastics, preparam as esteiras porta cabos para a Indústria 4.0. O prêmio vector pretende homenagear aplicações únicas com sistemas de fornecimento de energia em todo o mundo.
Participe agora
prêmio vector 2024

juízes do prêmio vector

Hans-Jürgen

Hans-Jürgen Alt

CEO VDMA NRW
Madeleine Mickeleleit

Ing. Madeleine Mickeleleit

Fundador e CEO da IIoT Use Case GmbH
Olaf Katzer

Olaf Katzer

Chefe de treinamento da Autostadt GmbH
Arno Reich

Arno Reich

Chefe de Departamento/Vice-Presidente Sênior para "Indústrias, Logística & Energia" Deutsche M
Prof. Dr.-Ing. Christian Brecher

Prof. Dr.-Ing. Christian Brecher

Chefe de Máquinas-Ferramentas (WZL) e Engenharia de Produção RWTH Aachen
Michael Blaß

Michael Blaß

CEO igus® GmbH sistemas de esteiras porta cabos

Patron

Ken Fouhy

Ken Fouhy

Editor-chefe VDI nachrichten
Linha

Retrospectiva: os vencedores de 2022

vector de ouro

O vector de ouro

O prêmio ouro vector foi para o GEPBER-Szinpad Kft. para sistemas de esteira porta cabos no inovador salão multiuso HUNGEXPO.As esteiras porta cabos respondem suavemente aos movimentos do painel do piso e permitem uma longa vida útil. Os cabos flexíveis chainflex são resistentes à torção e ao desgaste. Entregue como um sistema de esteira porta cabos pré-montado pronto para montagem, foi instalado rapidamente no local.
vector de prata

O vector de prata

O prêmio Silver Vector foi para a RHENAC GreenTec AG para sistemas de esteira porta cabos no sistema de iluminação de relva VELTINS Arena.As esteiras porta cabos com rolamentos minimizam as forças de empurrar/puxar sobre um percurso de 120m. Outras esteiras porta cabos compactas para cursos curtos no sistema e cabos flexíveis chainflex correspondentes podem ser usados para alcançar uma longa vida útil e minimizar e manter os custos.
vector de bronze

O vector de bronze

O vector bronze vai para Talwandi Sabo Power Limited, para sistemas de esteiras porta cabos em um dispositivo de roda de balde.A combinação de esteira, cabos e sensores aumentou a disponibilidade, durabilidade e segurança da planta durante a operação. A esteira porta cabos de plástico reduz o peso, simplifica a orientação dos cabos e economiza muito esforço e dinheiro de manutenção para o operador.
Vector verde

O vector verde

O vector verde vai para a Dercks Gartenbau GmbH para sistemas de esteira porta cabos em carrinhos de rega precisos com um alcance de 45m. A orientação segura e de baixo desgaste na esteira porta cabos permite uma longa vida útil e a área abaixo do sistema de orientação de cabos também pode ser usada para plantas em vasos. O cliente espera uma amortização após apenas quatro anos.

A cerimônia de premiação do prêmio vector 2022

A cerimônia de premiação do prêmio vector 2022 na Hannover Messe
Linha

Participe e ganhe até 5.000€.


Participe agora