Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Adequado para os seguintes sistemas: | Quando eu os tomo: | Quando eu não os levo: | Índice de montagem | Resistência à tração definível | Índice de preços | Modularidade | Dinâmica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2/000, R2 e-tubes, E6, T3 | Alívio de tensão rápido e econômico para uma aplicação mais simples com espaços pequenos e acelerações médias. Também disponível como peças únicas para aplicações fixas, por exemplo, em gabinetes, etc. | Para cargas altas | + — | – | ⬤⭘⭘ | Sim | alto |
Número da peça | Para as seguintes fixações | Diâmetro do cabo máx. [mm] |
A [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|
CFN.20 | 92.42 ... /92.42 ... E | 20 | 10,8 | R$ 13,73 | |
CFN.30.52 | 92.52 ... /92.52 ... E | 30 | 16,8 | R$ 14,69 |
Número da peça | Para as seguintes fixações | Diâmetro do cabo máx. [mm] |
A [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|
CFN.20.N35 | Normschiene 35 | 20 | 20 | R$ 22,68 |
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h