Planejamento do sistema CFROBOT / Cabos de torção

Qual é o cabo para sua aplicação robótica?

Para fazer uma oferta ideal a você o mais rápido possível, preencha o formulário de planejamento com o máximo de detalhes possível.

Área de aplicação

Aplicação: Como será utilizado o cabo? (breve descrição do processo, tal como circular weld seam, aplicação de adesivo no pára-brisas de um veículo de passageiros, etc.):



Para ser usado com robôs industriais em movimento tridimensional?
Fabricante do robô:
Tipo:

 

Esteira porta cabos


Você está usando uma esteira triflex® R 3D?
Tamanho 30
Tamanho 40
Tamanho 60
Tamanho 70
Tamanho 85
Tamanho 100
Não, outra:


Quais variantes de montagem?
Sistema triflex® RS
Módulo de haste de fibra
FlexBar
Outros:

 

Dinâmica


torção
Ângulo de torção (+/-)   (°/m)
Comprimento da torção:
Velocidade/aceleração da torção:   (m/s)
Número de movimentos de torção:   pro  


Carga de flambagem:
Ângulo em graus:   (+/-)
... para que comprimento?   (m)
Número de movimentos:


movimento linear adicional em sistemas de esteira porta cabos
Raio de curvatura R:
Velocidade V:
Aceleração a:
Curso s:
Frequência do curso:   pro  
Número estimado de ciclos/dia:
Número de dias previstos para fabricação
Outros:

 

Ambiente

Temperatura mais baixa:   °C
Temperatura mais baixa:   °C
Influências químicas (óleos, etc.):
Uso em espaços exteriores
Uso em espaços interiores
Laser
Aplicação em soldagem
Outros
Cargas químicas desde:

 

Propriedades elétricas do cabo desejado


Classe de tensão
< 30 V
300/300 V
300500 V
450750 V
6001000 V
ou tensão operacional:


Tipo de cabo
Cabo de dados
Pares trançados
Fibra ótica
Cabo de bus (bus protocol)
Cabo de controle
Cabo de motor
Cabo servo
ou outro:


Vias
Número de almas:
Seção transversal:


Blindagem
Blindagem geral
Blindagem no par


Material de revestimento:
PVC
PVC resistente a óleos de acordo com DIN
PUR
TPE


Cabos híbridos
Descrição:


Mais opções
Retardante de chamas
Livre de halogênio
Outros:


Aprovações e padrões
CE
CSA
DESINA
UL
Outros:


outros
Diâmetro externo máx.:   mm
Rotulagem/código de cores:
Requisitos anuais previstos:

 

desenhos, fichas técnicas complementares, esboços

Aqui, você pode carregar dados até 10 MB de volume total.
Arquivo 1:
Arquivo 2:

 

Os seus dados

Por favor, preencha todos os campos assinalados com *.

Empresa*
Tel.
Nome*
E-Mail*
Sobrenome*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
CEP*
 

Se você gostaria de solicitar catálogos ou amostras, preencha o seu endereço aqui.

Cidade
Rua
Estado
 

Sim, gostaria de receber informações sobre produtos e serviços atuais da igus® por e-mail. Concordo com o uso exclusivo dos meus dados pela igus® no âmbito de mensagens publicitárias de acordo com os regulamentos de proteção de dados. Estou ciente de que posso retirar meu consentimento a qualquer momento por meio do link "Cancelar inscrição" em todos os e-mails.

Concordo com os regulamentos de proteção de dados e o processamento dos meus dados. Pode revogar esta autorização a qualquer momento.


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Gustavo Silva

Especialista de Produto - triflex®

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h