Resistente a sujeira, poeira e cavacos: produtos para o setor de marcenaria

Os motion plastics para aplicações com movimentação ajudam a reduzir os tempos de logística, instalação e produção. Em máquinas para trabalhar madeira e centros de usinagem CNC, nossos sistemas de fornecimento de energia garantem o movimento controlado de cabos e mangueiras hidráulicas e pneumáticas, mesmo sob condições adversas envolvendo poeira e cavacos. Nossas guias lineares, buchas autolubrificantes e rolamentos de esferas também não requerem lubrificação ou manutenção externa. Isso as tornam ideais para o setor de marcenaria, pois cavacos, poeira e sujeira não podem aderir aos pontos de mancalização graças à operação a seco.

O que você encontrará nesta página?

  • Motion plastics selecionados para máquinas para trabalhar madeira
  • Amostra grátis da tecnologia de fuso de avanço dryspin
  • Em uso com êxito

Encontre soluções de produtos facilmente por tipo de aplicação

Centro de usinagem cnc

Centro de maquinação CNC

Sejam sistemas seguros de fornecimento de energia, buchas lineares ou fusos de avanço para ajustes de formato ou cabos de acionamento montados.
Descubra aqui todas as soluções para centros de usinagem CNC
Máquina de alimentação contínua

Máquinas de alimentação contínua

Seja um sistema de fornecimento de energia 3D, ajuste de formato com roscas trapezoidais ou cabos de PVC econômicos que funcionam de forma confiável, mesmo em movimento.

Descubra aqui todas as soluções para máquinas de alimentação contínua

tecnologia de fuso de avanço



Amostra de tecnologia de fuso de avanço dryspin®

► Para ajustes de formato e tarefas de posicionamento
► Livre de lubrificação e manutenção
► Maior eficiência
► Vida útil mais longa devido à assimetria
► Resistente à mídia
► Operação livre de vibração e com baixo nível de ruído devido à geometria da rosca
► Vida útil previsível on-line
 
Solicite agora gratuitamente

Uso bem sucedido

O Conector Modular garante um comissionamento rápido

Rápido comissionamento do sistema de fornecimento de energia com o Conector Modular

O que era necessário? Esteiras porta cabos montadas prontas para instalar que podem ser colocadas em operação rapidamente

Requisitos: instalação simples, economia significativa de tempo, uma interface central em vez de muitos conectores individuais

Sucesso para o cliente: comissionamento rápido e fácil, o cliente pode conectar e desconectar o conjunto autocodificado a qualquer momento, se for necessário fazer manutenção.
Visão geral da colagem de madeira

...e mais casos de sucesso

Descubra aqui como as soluções de plásticos de movimento demonstram suas vantagens técnicas em muitas outras aplicações do setor de marcenaria e processamento de madeira


Você pode se interessar também em

Reciclagem facilitada

Sistemas de fornecimento de energia, independentemente do fabricante, ou outros plásticos industriais: a plataforma chainge simplifica a economia circular.
Participe e recicle agora

Faremos uma visita a você

Veja todos os motion plastics de forma conveniente em suas instalações, seja como uma apresentação no escritório ou em um caminhão de exposição ao ar livre. Tudo é possível.
Solicite uma consultoria

Vídeo: Soluções igus® para a indústria madeireira - redução de custos e manutenção!

As soluções da igus ® para aplicações móveis ajudam a reduzir os tempos de instalação, manuseio e produtividade. O trabalho de manutenção demorado e frequente pode ser minimizado com soluções resistentes a serragem e de operação a seco, livre de lubrificação, evitando o acúmulo de sujeira nas máquinas e equipamentos.


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h