iglidur® GLW - baixo custo e forte

Baixo custo

 
Novo padrão de intervalo: iglidur® GLW está agora disponível como material a baixo custo como dimensões padrões.

iglidur® GLW é o material a baixo custo para cargas médias Buchas iglidur® GLW são preferencialmente usadas em aplicações com carga estática em que a bucha se move ocasionalmente.

Bucha econômica para grandes quantidades

Para cargas estáticas em particular

Para baixas e médias velocidades

  Informações sobre material iglidur® GLW
  Densidade 1,36 g/cm3
  Cor preto
  Absorção máxima de umidade a 23°C / 74°C e 50% r. h. : 1,3 peso - %
  Absorção máxima d'água 5,5 peso - %
  Aplicações em temperaturas a longo tempo superiores 100°C
  Aplicações em temperaturas a curto tempo superiores 160°C
  Aplicação em baixa temperatura -40°C
  Módulo E-bending 7.700 MPa
  Máx. pressão superficial 80 MPa
  Resistência superficial >1011Ω

 

 

 
25 dimensões - em estoque
iglidur® GLW, Forma S (métrica)
Código d1 tolerância
d2 b1    
    Alojar em H7        
  [mm] Mín. Máx. [mm] [mm]    
 GLWSM-0405-08 4 +0,020 - 5 8 a pedido 
 GLWSM-0406-08 4 +0,025 - 6 8 a pedido 
 GLWSM-0608-03 6 +0,020 - 8 3 a pedido 
 GLWSM-0608-04 6 +0,020 - 8 4 a pedido 
 GLWSM-0608-12 6 +0,020 - 8 12 a pedido 
 GLWSM-0709-10 7 +0,025 - 9 10 a pedido 
 GLWSM-0709-12 7 +0,025 - 9 12 a pedido 
 GLWSM-0810-16 8 +0,025 - 10 16 a pedido 
 GLWSM-0911-10 9 +0,025 - 11 10 a pedido 
 GLWSM-1011-07 10 +0,013 - 11 7 a pedido 
 GLWSM-1012-16 10 +0,025 - 12 16 a pedido 
 GLWSM-1214-06 12 +0,032 - 14 6 a pedido 
 GLWSM-1618-07 16 +0,032 - 18 7 a pedido 
 GLWSM-1618-085 16 +0,032 - 18 8,5 a pedido 
 GLWSM-1618-14 16 +0,032 - 18 14 a pedido 
 GLWSM-1822-06 18 +0,032 - 22 6 a pedido 
 GLWSM-2023-12 20 +0,040 - 23 12 a pedido 
 GLWSM-2023-17 20 +0,040 - 23 17 a pedido 
 GLWSM-3032-10 30 +0,040 - 32 10 a pedido 
 GLWSM-3539-10 35 +0,050 - 39 10 a pedido 
 GLWSM-0304-03 (1) 3 +0,054 - 4 3 a pedido 
 GLWSM-0304-06 (1) 3 +0,054 - 4 6 a pedido 
 GLWSM-0405-06 (1) 4 +0,068 - 5 6 a pedido 
 GLWSM-0405-04 (1) 4 +0,020 - 5,5 4 a pedido 
 GLWSM-0506-05 (1) 5 +0,068 - 6 5 a pedido 
 GLWSM-0507-05 (1) 5 +0,020 - 7 5 a pedido 
 GLWSM-0507-08 (1) 5 +0,068 - 7 8 a pedido 
 GLWSM-0607-08 (1) 6 +0,068 - 7 8 a pedido 
 GLWSM-0608-06 (1) 6 +0,020 - 8 6 a pedido 
 GLWSM-0608-10 (1) 6 +0,068 - 8 10 a pedido 
 GLWSM-0709-05 (1) 7 +0,083 - 9 5 a pedido 
 GLWSM-0809-05 (1) 8 +0,083 - 9 5 a pedido 
 GLWSM-0810-06 (1) 8 +0,083 - 10 6 a pedido 
 GLWSM-0810-08 (1) 8 +0,083 - 10 8 a pedido 
 GLWSM-0810-10 (1) 8 +0,025 - 10 10 a pedido 
 GLWSM-0810-12 (1) 8 +0,083 - 10 12 a pedido 
 GLWSM-0810-15 (1) 8 +0,083 - 10 15 a pedido 
 GLWSM-1011-30 (1) 10 +0,083 - 11 30 a pedido 
 GLWSM-1012-06 (1) 10 +0,083 - 12 6 a pedido 
 GLWSM-1012-10 (1) 10 +0,025 - 12 10 a pedido 
 GLWSM-1012-15 (1) 10 +0,083 - 12 15 a pedido 
 GLWSM-1012-20 (1) 10 +0,083 - 12 20 a pedido 
 GLWSM-1214-10 (1) 12 +0,032 - 14 10 a pedido 
 GLWSM-1214-20 (1) 12 +0,102 - 14 20 a pedido 
 GLWSM-1315-20 (1) 13 +0,102 - 15 20 a pedido 
 GLWSM-1315-25 (1) 13 +0,102 - 15 25 a pedido 
 GLWSM-1416-12 (1) 14 +0,102 - 16 12 a pedido 
 GLWSM-1416-15 (1) 14 +0,032 - 16 15 a pedido 
 GLWSM-1517-15 (1) 15 +0,032 - 17 15 a pedido 
 GLWSM-1618-08 (1) 16 +0,102 - 18 8 a pedido 
 GLWSM-1618-10 (1) 16 +0,102 - 18 10 a pedido 
 GLWSM-1618-15 (1) 16 +0,032 - 18 15 a pedido 
 GLWSM-1820-15 (1) 18 +0,032 - 20 15 a pedido 
 GLWSM-1820-25 (1) 18 +0,102 - 20 25 a pedido 
 GLWSM-1820-45 (1) 18 +0,102 - 20 45 a pedido 
 GLWSM-2022-15 (1) 20 +0,124 - 22 15 a pedido 
 GLWSM-2023-10 (1) 20 +0,124 - 23 10 a pedido 
 GLWSM-2023-20 (1) 20 +0,040 - 23 20 a pedido 
 GLWSM-2528-12 (1) 25 +0,124 - 28 12 a pedido 
 GLWSM-2528-20 (1) 25 +0,124 - 28 20 a pedido 
 GLWSM-2528-30 (1) 25 +0,040 - 28 30 a pedido 
 GLWSM-2530-30 (1) 25 +0,124 - 30 30 a pedido 
 GLWSM-3034-15 (1) 30 +0,124 - 34 15 a pedido 
 GLWSM-3034-30 (1) 30 +0,040 - 34 30 a pedido 
 GLWSM-3236-20 (1) 32 +0,150 - 36 20 a pedido 
 GLWSM-3236-40 (1) 32 +0,150 - 36 40 a pedido 
 GLWSM-3539-25 (1) 35 +0,150 - 39 25 a pedido 
 GLWSM-5055-40 (1) 50 +0,150 - 55 40 a pedido 
 GLWSM-5055-50 (1) 50 +0,150 - 55 50 a pedido 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Catálogo Encomenda de amostras Especialistas PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
(1) A tolerância d1 especificada é auto ajustável após o encaixe por pressão. Método de teste
iglidur® GLW, Forma F (métrica)
Código d1 tolerância
d2 d3 b1 b2    
    Alojar em H7            
  [mm] Mín. Máx. [mm] [mm] [mm] [mm]    
 GLWFM-070912-12 7 +0,025 - 9 12 12 1 a pedido 
 GLWFM-0810-090 8 +0,025 - 10 15 9 1 a pedido 
 GLWFM-0810-10 8 +0,025 - 10 15 10 1 a pedido 
 GLWFM-081013-11.8 8 +0,025 - 10 13 11,8 1 a pedido 
 GLWFM-1012-05 10 - - 12 18 5 1 a pedido 
 GLWFM-1012-06 10 +0,025 - 12 18 6 1 a pedido 
 GLWFM-101216-08 10 +0,025 - 12 16 8 1 a pedido 
 GLWFM-1113-05 11 +0,032 - 13 19 5 1 a pedido 
 GLWFM-1214-05 12 +0,032 - 14 20 5 1 a pedido 
 GLWFM-1214-06 12 +0,032 - 14 20 6 1 a pedido 
 GLWFM-1314-05 13 +0,016 - 14 20 5 0,5 a pedido 
 GLWFM-131420-14 13 +0,016 - 14 20 14 0,5 a pedido 
 GLWFM-1416-03 14 +0,032 - 16 22 3 1 a pedido 
 GLWFM-1416-05 14 +0,032 - 16 22 5 1 a pedido 
 GLWFM-1719-09 17 +0,032 - 19 25 9 1 a pedido 
 GLWFM-1820-05 18 +0,032 - 20 26 5 1 a pedido 
 GLWFM-2023-16 20 +0,040 - 23 30 16,5 1,5 a pedido 
 GLWFM-2830-10 28 +0,040 - 30 35 10 1 a pedido 
 GLWFM-434660-16 43 +0,050 - 46 60 16 1,5 a pedido 
 GLWFM-1618-04 16 +0,032 - 18 24 4 1 a pedido 
 GLWFM-1618-09 16 +0,032 - 18 24 9 1 a pedido 
 GLWFM-0405-04 - - - - - - - a pedido 
 GLWFM-0607-06 - - - - - - - a pedido 
 GLWFM-0608-04 - - - - - - - a pedido 
 GLWFM-1011-10 - - - - - - - a pedido 
 GLWFM-1012-17 - - - - - - - a pedido 
 GLWFM-1214-07 - - - - - - - a pedido 
 GLWFM-1214-10 - - - - - - - a pedido 
 GLWFM-1214-17 - - - - - - - a pedido 
 GLWFM-1214-20 - - - - - - - a pedido 
 GLWFM-1315-06 - - - - - - - a pedido 
 GLWFM-1416-04 - - - - - - - a pedido 
 GLWFM-1416-12 - - - - - - - a pedido 
 GLWFM-1820-06 - - - - - - - a pedido 
 GLWFM-202328-15 - - - - - - - a pedido 
 GLWFM-2730-20 - - - - - - - a pedido 
 GLWFM-3034-16 - - - - - - - a pedido 
 GLWFM-3539-16 - - - - - - - a pedido 
 GLWFM-0810-09 (1) 8 +0,025 - 10 15 9,5 1 a pedido 
 GLWFM-1820-17 (1) 18 +0,032 - 20 26 17 1 a pedido 
 GLWFM-0405-06 (1) 4 +0,020 - 5,5 9,5 6 0,75 a pedido 
 GLWFM-0507-05 (1) 5 +0,020 - 7 11 5 1 a pedido 
 GLWFM-0608-06 (1) 6 +0,020 - 8 12 6 1 a pedido 
 GLWFM-1012-12 (1) 10 +0,025 - 12 18 12 1 a pedido 
 GLWFM-2023-21 (1) 20 +0,040 - 23 30 21,5 1,5 a pedido 
 GLWFM-1214-12 (1) 12 +0,032 - 14 22 12 1 a pedido 
 GLWFM-1416-17 (1) 14 +0,032 - 16 22 17 1 a pedido 
 GLWFM-1618-17 (1) 16 +0,032 - 18 24 17 1 a pedido 
 GLWFM-2528-21.5 (1) 25 +0,040 - 28 35 21,5 1,5 a pedido 
 GLWFM-1517-17 (1) 15 +0,032 - 17 23 17 1 a pedido 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Catálogo Encomenda de amostras Especialistas PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
(1) A tolerância d1 especificada é auto ajustável após o encaixe por pressão. Método de teste

Mais informação:

Contato

Buchas Polímero
+55 11 3531 4487 Em que posso ajudar?

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima para compras
7:30 -18:00 Entrega + Atendimento Entrega em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultoria técnica de segunda à sexta, das 8 às 18 horas!

Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados