QuickCad – configurador CAD 3D para esteiras porta cabos – fonte rotativa de energia RBR


Gere modelos em 3D-CAD somente inserindo o raio de curvatura da esteira porta cabos e o espaço de instalação, sem cálculos complicados do comprimento da esteira.

Cálculo automático e exibição do comprimento da esteira porta cabos e do número de elos

Opção de seleção de elementos individuais: elo da esteira, elementos de fixação no ponto móvel e no ponto fixo

A esteira porta cabos é gerada completamente com bandejas e elementos de fixação

Opção de posicionamento livre do ponto móvel da Esteira Porta Cabos no decorrer do curso

Baixe rapidamente desenhos em CAD sem precisar se registrar

Modelos em CAD em 11 diferentes formatos 3D e 8 diferentes formatos em 2D



*"RBR" representa raio de curvatura inversoem uma Esteira Porta Cabos em movimento circular e significa que a Esteira Porta Cabos pode se curvar em duas direções.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h