e-tubes RX - Novos e extremamente à prova de cavacos

O solucionador de problemas para sistemas de fornecimento de energia em áreas de cavacos - disponível em 4 tamanhos. Lascas e sujeira podem encurtar significativamente a vida útil de cabos e mangueiras. Com o sistema RX, a igus® oferece um e-tube de polímero extremamente apertado, mas ainda assim muito fácil de abrir.

Abertura ao longo do raio exterior

O contorno redondo evita o acúmulo de limalhas

Vedação moldada por injeção entre elos

Sem furos, lacunas ou cortes

A série RX40 foi testada com o IP40 (TÜV Saarland)

Separação interna e bandeja de suporte disponíveis

Conexão de pino/furo coberto e batente

"RBR" versão com Raio de Curvatura Reversa disponível

Esteira tubo RX

Indústrias típicas

  • Máquinas-ferramenta
  • Todas as aplicações diretamente expostas a lascas e limalhas
  • Aplicações em ambientes empoeirados e sujos
  • Engenharia mecânica em geral

Gama de produtos e-tubes RX

Prontos para envio à partir de 24 horas RX32

Altura interna hi: até 42mm
Larguras internas Bi: 80mm
Raios de curvatura R: 80 - 250 mm
Passo: 32mm

Prontos para envio à partir de 24 horas RX40

Altura interna hi: até 52mm
Larguras internas Bi: 100mm
Raios de curvatura R: 100 - 300 mm
Passo: 40mm

Prontos para envio à partir de 24 horas RX48

Altura interna hi: até 62mm
Larguras internas Bi: 120mm
Raios de curvatura R: 120 - 325 mm
Passo: 48mm

Prontos para envio à partir de 24 horas RX56

Altura interna hi: até 73mm
Larguras internas Bi: 140mm
Raios de curvatura R: 140 - 350 mm
Passo: 56mm

Gama de produtos e-tubes RX para alta temperatura

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis variante HT

Versão de plástico de alta temperatura dos tubos de energia RX à prova de lascas - 850°C a partir de 24h

Auxiliares de seleção de esteira porta cabos

Você pode encontrar a esteira porta cabos ideal rapidamente inserindo parâmetros concretos e com a ajuda de uma tabela de comparação.

Instrução de montagem

Desmontar/montar uma tampa, substituir um elo da esteira e montar/inserir a RX tube.

Configurar separadores internos

Defina os cabos, selecione a esteira e configure a separação interna. Agora também para e-tubes RX!

Exemplos de aplicação

Aplicações em diversos setores industriais.

Esteira tubo RX

Série RX - novo design à prova de lascas, passo pequeno, tampa removível

1

Projeto à prova de cavacos sem rebaixos ou bordas

2

Travamento excêntrico

3

Material líquido G

4

Forma arredondada

5

Conexão pino/furo coberta


grafico rx Teste de submersão em água - Vários tipos de tubos foram submersos em água. O novo e-tube RX precisa de mais de 30 segundos até que seja preenchido, comprovando assim sua alta estanqueidade
Y = tempo em segundos

A = produtos igus®
B = concorrente
grafico rx2 Teste de penetração de cavacos - Vários tipos de tubos foram expostos a uma quantidade definida de cavacos. No novo e-tube RX, após 80.000 ciclos, apenas 0,2 g de cavacos foram encontrados no interior
Y = massa do cavaco [g]

A = igus® RX e-tube RX40.100.100
251.900 ciclos
B = e-tubes igus® 68.10.100.0
256.132 ciclos
C = tubo de ensaio 01
250.907 ciclos
D = tubo de ensaio 02*
2.600 ciclos
*Testados após 2.600 ciclos

E = produtos igus®
F = concorrente

Prêmio iF design
Prêmio iF-Design para e-tubes RX
Classificação ESD
Classificação ESD: versões ESD eletricamente condutivas mediante solicitação
Classificação UL94-V0
Classificação UL94-V0 mediante solicitação
material igumid HT
Com material HT para cavaco quente 850°C (1562°F) como projeto especial

Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h