Cálculo de vida útil para Esteiras porta cabos igus®

Selecione a Esteira porta cabos e o caso de aplicação “auto-suporte” ou “deslizante”.
Após digitar a carga adicional, distância, velocidade e aceleração, a vida útil da Esteira porta cabos será calculada. Opcionalmente, é possível digitar influências externas como sujeira, impacto e a temperatura ambiente.

A vida útil esperada é especificada em cursos de avanço-recuo e quilômetros.
Clicando na “Página de catálogo da série selecionada”, você receberá mais informações e poderá fazer perguntas sobre pedidos de Esteira porta cabos através do catálogo.


O cálculo da vida útil está disponível para Esteiras porta cabos selecionadas e é constantemente ampliado.

Rafael Goes
ECS Product Manager
Email: rgoes@igus.com.br Tel.: +55 11 98397 7930
myigus myCatalog
Sem quantidade mínima para compras
7:30 -18:00 Entrega + Atendimento Entrega em 24h* Amostras grátis
Newsletter Registration
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados