Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Para uso no primeiro ou último elo da esteira
Para requisitos de pouco espaço
Acessório para os sistemas de esteira porta cabos igus®
Fácil de montar, completamente sem parafusos
O número" n" depende da seleção dos cabos (diâmetro, tipo) e do espaço disponível
Código do separador do alívio de tensão | Para série | Número de dentes | Largura | Largura da travessa | Distância mínima | Diâmetro máximo do cabo Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dimensão C li / re [mm] | Dim. D [mm] | ||||
21.1.Z | 1400/1500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Consultas |
2020.Z | 2400/2500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Consultas |
2020.ZR | 2450/2480 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Consultas |
262.Z | 2600/2700 | 3 | 10 | 4 | - | 6 | Consultas |
301.Z | 3400/3500 | 3 | 18 | 4 | - | 14 | Consultas |
34501.Z | 3450/3800 | 3 | 14 | 4 | - | 10 | Consultas |
1585.01.Z | R157/R158 | 3 | 22 | 4 | - | 18 | Consultas |
1685.01.Z | R167/R168 | 4 | 22 | 4 | - | 18 | Consultas |
481.ZR | R48 | 2 | 10 | 3,5 | 10 | 6,5 | Consultas |
T2103.Z | 210 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | Consultas |
T2103.Z | E4.21 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | Consultas |
28.Z | E4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | Consultas |
28.ZT | R4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | Consultas |
48.Z | E4.48L | 2 | 14 | 4,5 | 8 | 20 | Consultas |
48.ZS | E4.48L | 2 | 14 | 4,5 | 8 | 20 | Consultas |
E6.29.02.Z | E6.29/T3.29 | 2 | 8 | 4 | 12 | 4 | Consultas |
E6.35.02.Z | E6.35 | 3 | 8 | 4 | 12 | 4 | Consultas |
E6.40.02.Z | E6.40 | 3 | 13 | 4 | - | 8 | Consultas |
1400/1500
Esteiras porta cabos E2/000® |
|
desmontado | 21.1.Z |
Montado em conjunto | 21.1.Z.1 |
R157/R158
esteira tubo E2 |
|
desmontado | 1585.01.Z |
Montado em conjunto | 1586.01.Z |
2400/2500
E2/000 Esteiras porta cabos |
|
desmontado | 2020.Z |
Montado em conjunto | 2120.Z |
R167/R168 Esteira tubo E2 |
|
desmontado | 1685.01.Z |
Montado em conjunto | 1686.01.Z |
2450/2480
Esteira E2/000 |
|
desmontado | 2020.ZR |
Montado em conjunto | 2120.ZR |
R48
Esteira tubo E2 |
|
desmontado | 481.ZR |
Montado em conjunto | 482.ZR |
2600/2700
E2/000 esteiras porta cabos |
|
desmontado | 262.Z |
Montado em conjunto | 263.Z |
E6.29
Esteiras E6 |
|
desmontado | E6.29.02.Z |
Montado em conjunto | E6.29.12.Z |
3400/3500
Esteiras E2/000 |
|
desmontado | 301.Z |
Montado em conjunto | 311.Z |
T3.29
Esteira T3 |
|
desmontado | E6.29.02.Z |
Montado em conjunto | E6.29.12.Z |
3450/3480 Esteira E2/000 |
|
desmontado | 34501.Z |
Montado em conjunto | 34511.Z |
E6.35
Esteira E6 |
|
desmontado | E6.35.02.Z |
Montado em conjunto | E6.35.12.Z |
E4.21
E4.1 Esteiras porta cabos |
|
desmontado | T2103.Z |
Montado em conjunto | T2113.Z |
E6.40/E61.40 Esteira porta cabos E6 | |
desmontado | E6.40.02.Z |
montada | E6.40.12.Z |
Tubos eletrônicos R4.28 R4.1 |
|
desmontado | 28.ZT |
Montado em conjunto | 28.ZT.1 |
Esteiras porta cabos E4.28 E4.1® |
|
desmontado | 28.Z |
Montado em conjunto | 28.Z.1 |
E4.48L Esteira E4.1L |
|
desmontado | 48.Z |
montada | 48.Z.1 |
E4.48L Esteira E4.1L |
|
desmontado | 48.ZS |
montada | 48.ZS.1 |
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h