Sistemas de fornecimento de energia e buchas para turbinas eólicas

Fortes variações de temperatura, ventos fortes, turbulência e tempestades de areia: as turbinas eólicas precisam funcionar de maneira confiável, mesmo quando expostas a condições climáticas severas. A igus oferece uma ampla seleção de componentes feitos de plástico de alto desempenho para turbinas eólicas, bem como para equipamentos de produção, transporte e instalação. Os componentes necessários incluem esteiras porta cabos robustas e compactas e cabos flexíveis para movimentos de torção que reduzem falhas em torres, sistemas de azimute e ajuste de pás, por exemplo. Tarugo resistente ao desgaste e bucha autolubrificante de alto desempenho, que dispensam lubrificação ou manutenção devido aos lubrificantes sólidos integrados no material, são ideais para uso em sistemas de ajuste de pás e freios.

Áreas de utilização

Turbina eólica com pontos de utilização de plásticos de movimentação

Solicite uma cotação agora!

Convença-se da qualidade de nossos produtos e teste nossos rolamentos de polímero sem manutenção.
Solicite sua cotação aqui

Bucha autolubrificante na trava do rotor

Sistemas de bloqueio de rotores

Bucha autolubrificante igutex TX1
  • Até 200 MPa em usos estáticos e 140 MPa usos em aplicações dinâmicas
  • Resistentes ao desgaste e com elevada estabilidade dimensional
Mais informações sobre iglidur TX1 na loja
Bucha autolubrificante no sistema de ajuste de ângulo da pá

Atuadores de passo

Bucha autolubrificante igutex TX1
  • Até 200 MPa em usos estáticos e 140 MPa usos em aplicações dinâmicas
  • Resistentes ao desgaste e com elevada estabilidade dimensional
Mais informações sobre iglidur TX1 na loja
Placas iglidur em freio azimute

Freios azimute e rotor

Peças personalizadas iglidur X ou F
  • Tarugos ou peças injetadas
  • Resistência elevada contra desgaste e força de compressão
Placas iglidur X

 

Placas iglidur no azimute

Ajuste do azimute

Tarugos e placas deslizantes em iglidur W300
  • Resistência ao desgaste extremamente alta
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Resistentes à sujeira
Mais sobre as placas iglidur W300

 

e-loop nem uma turbina eólica

Sistema de esteiras porta cabos para alcofa

Sistema de esteira porta cabos modular e-loop
  • Sistema modular, de abertura fácil
  • Protege contra impactos devido à robusta estrutura exterior em PU
Mais informações sobre o e-loop

 

Sistema de esteiras porta cabos rotativo RBR em sistemas de ajuste de lâminas de rotor e azimute

Ajuste de lâminas de rotor e azimute

Fonte de energia rotativa RBR
  • Para pesos altos de preenchimento e espaços confinados
  • Ângulo de rotação de até 900°
Mais sobre módulos de raio de curvatura reversos

Mais produtos para turbinas eólicas

Cabos de torção

  • Para aplicações de torção com +/- 180° a 1 m de comprimento de cabo
  • Garantia de quatro anos

twisterband

  • Movimentos rotativos até 7.000°
  • Velocidade de rotação até 180°/s
  • Modular e fácil de preencher

Esteiras porta cabos 3D

  • Raio de curvatura definido
  • +/- 10° de torção por elo
  • Alta resistência à tração

Mancal autolubrificante de dois componentes para serviço pesado

  • Adequadas para cargas extremas
  • Econômicas com moldagem por injeção

Testados no laboratório de testes para a utilização real


Todos os produtos são testados no laboratório de testes da igus, o maior desta indústria, sob condições realistas, relativamente ao desgaste e à vida útil. Os resultados são introduzidos nas nossas ferramentas para o cálculo da vida útil, para previsões precisas quanto à sua duração.
 
A pedido, a igus realiza testes para clientes, a fim de verificar a utilização dos produtos sob condições totalmente personalizadas.

Exemplo de aplicação: turbinas eólicas


Mais informações


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h