Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

twisterband - movimentos rotativos em um espaço muito pequeno

Compacta, modular, econômica, torcível até 7.000°*

Movimentos rotativos em um espaço muito pequeno - 20 vezes em torno de seu próprio eixo. Com o twisterband muito compacto da igus, as rotações podem ser alcançadas de forma econômica com baixo desgaste e pouca manutenção, mesmo em espaços confinados, onde energia, dados e mídia ainda podem ser fornecidos de forma confiável.
  • 7.000°* e mais movimento de rotação na horizontal e até 3.000° na posição de instalação vertical
  • Velocidades de rotação de até 180°/s possíveis
  • Compacta, modular e leve
  • As bandas podem ser encurtadas se necessário
  • Espaço mínimo de instalação, se encaixa firmemente ao redor do eixo rotativo
  • Pode ser usado de forma confiável em várias posições de instalação (horizontal, vertical, de cabeça para baixo)
  • Muito econômicos
  • Preenchimento fácil
  • Ideal em combinação com cabos chainflex para movimentos rotativos em espaços de instalação muito confinados.
  • Cinco tamanhos disponíveis
Ir para o configurador CAD

Visão geral do tamanho

Visão geral do tamanho da twisterband

Cálculo: o número de tiras depende do ângulo de rotação

(sempre arredonde o número de tiras)

TB12: XX ≈ Ângulo de rotação/360 + 2
  • Exemplo: XX ≈ 1200°/360 + 2
  • Resultado: XX ≈ 6 tiras

TB20: XX ≈ Ângulo de rotação/340 + 2
  • Exemplo: XX ≈ 1200°/340 + 2
  • Resultado: XX ≈ 6 tiras

TB29: XX ≈ Ângulo de rotação/180 + 2
  • Exemplo: XX ≈ 720°/180 + 2
  • Resultado: XX ≈ 6 tiras

TB30: XX ≈ Ângulo de rotação/180 + 2
  • Exemplo: XX ≈ 1200°/180 + 6
  • Resultado: XX ≈ 13 tiras

    twisterband TB12.23.9.XX.01.0

    Ângulo de rotação
    [°]
    Largura interna (mm)Altura interior [mm]X1 interno
    espaço de instalação da máquina
    X2 exterior
    espaço de instalação da máquina
    R min.[mm]R máx.
    [mm]
    Diâmetro do cabo
    d1 máximo. [mm]
    Sistema de abertura
    360 - 72002394014024357Construção "fácil"

    Ângulo de rotação [°]:

     


    twisterband TB20.44.12.XX.01.0

    Ângulo de rotação
    [°]
    Largura interna (mm)Altura interior [mm]X1 interno
    espaço de instalação da máquina
    X2 exterior
    espaço de instalação da máquina
    R min.[mm]R máx.
    [mm]
    Diâmetro do cabo
    d1 máximo. [mm]
    Sistema de abertura
    340 - 714044125022034579Construção "fácil"

    Ângulo de rotação [°]:

     


    twisterband TB20.44.18.XX.01.0

    Ângulo de rotação
    [°]
    Largura interna (mm)Altura interior [mm]X1 interno
    espaço de instalação da máquina
    X2 exterior
    espaço de instalação da máquina
    R min.[mm]R máx.
    [mm]
    Diâmetro do cabo
    d1 máximo. [mm]
    Sistema de abertura
    340 - 7140441850220345714bloqueado

    Ângulo de rotação [°]:

     


    twisterband TB29.27.22.XX.01.0

    Ângulo de rotação
    [°]
    Largura interna (mm)Altura interior [mm]X1 interno
    espaço de instalação da máquina
    X2 exterior
    espaço de instalação da máquina
    R min.[mm]R máx.
    [mm]
    Diâmetro do cabo
    d1 máximo. [mm]
    Sistema de abertura
    340 - 6802722200320698217bloqueado

    Ângulo de rotação [°]:

     


    twisterband TB30.75.22.XX.01.0

    Ângulo de rotação
    [°]
    Largura interna (mm)Altura interior [mm]X1 interno
    espaço de instalação da máquina
    X2 exterior
    espaço de instalação da máquina
    R min.[mm]R máx.
    [mm]
    Diâmetro do cabo
    d1 máximo. [mm]
    Sistema de abertura
    180 - 3420752290330447717bloqueado

    Ângulo de rotação [°]:

     


    Instruções de instalação

    Você pode encontrar as instruções de instalação do twisterband aqui.

    Exemplos de aplicação

    twisterband nas mais diversas áreas da indústria

    Laboratório de testes

    Dê uma olhada em nosso laboratório de teste para esteiras porta cabos.

    Propriedades especiais do twisterband


     
    twisterband Dobradiça de filme: fácil acesso e rápido preenchimento com cabos e mangueiras (TB20.44.18, TB30)
    twisterband Como regra geral, o ângulo máximo de rotação é: para cada dobradiça de 180° = 360° a mais de rotação
    twisterband Um eixo central deve ser instalado para ângulos de rotação de orientação horizontal acima de 1500°
    twisterband igus twisterband: espaços de instalação extremamente pequenos, ajusta-se muito bem ao redor do eixo rotativo
    twisterband Compacto, modular e econômico - Horizontal: 7.000°* e mais viável, vertical até 3.000° de movimento rotativo nos espaços mais pequenos
    twisterband Pode ser usado em diferentes posições de instalação: aqui, 7.000°* horizontal e mais movimento rotativo em espaço extremamente pequeno. Compensação de comprimento limitado possível

    twisterband HD

    • Ainda mais forte
    • Vida útil ainda maior
    • Movimento rotativo de até 7.000 graus* em espaços muito pequenos
    • Max. velocidade de rotação: 180 °/s
    • Para roteamento de cabos elétricos e de fibra óptica e linhas pneumáticas em um sistema

    *Os movimentos rotatórios de até 3.600° podem ser encomendados do estoque. A partir de 3.600°, contacte o seu representante da igus.

    Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
    Prazo de entrega sob consulta

    Consulta

    Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

    Envio e consulta

    Pessoalmente:

    De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

    Online:

    24h