drylin® SHT-WS: all directions

For all directions

drylin® SHT-WS is the new angle kit for the SHT linear sliding tables range. Stainless steel angle brackets for the dimensions 12 and 20 make any combination possible.

Two different installation sizes

Can be combined with all drylin® linear slide tables SHT/SHTC/SHTS in the dimensions 12 and 20


Industries: special purpose machinery manufacture
Application example

Part. No. A H B E2 E3 E4 E5 s t  
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SHT-WS-12 (1) 85 26,5 30 73 20,5 70 15 6,5 3 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SHT-WS-20 (1) 130 36 35 108 18 115 35 8,5 5 Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

(1) Este artigo inclui um kit (2 peças) de montagem angular

More information:


Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h