Visão geral dos produtos drylin® E - "E" significa elétrico

Localizador de produtos e cálculo da vida útil drylin® E

Após selecionar seus parâmetros de aplicação, o localizador de produtos mostra uma visão geral das mesas lineares e motores que são adequados. O localizador de produtos calcula o preço individual do eixo linear, assim como das cargas do motor e a expectativa de vida em ciclos. Com apenas poucos cliques, você pode configurar um eixo linear completo incluindo motor, cabo de alimentação e componentes de montagem.


Show full size
Programa de entrega:
Controle de motor D1  

Sistema de controle de motor D1 drylin® E

Sistema de controle de motor para todos os motores igus®

Para uma variedade de tarefas de automação sem programação. Para eixos individuais ou robôs lineares espaciais e DeltaRobot, servidor web integrado para a entrada de dados / Não é necessário instalar softwares ou aplicativos para PC, tablet ou smartphone. Motores de passo (ST), CC e BLDC com correntes de pico de até 21A e entradas/saídas 48V, entradas análogas, CANopen, ModbusTCP para a ligação a sistemas de controle mestre como Siemens ou Beckhoff

Controle de motor D3  

Sistema de controle de motor D3 drylin® E

Sistema de controle de motor para todos os motores igus®

Automação simples diretamente no comando sem software e/ou PC/funcionamento sem interruptor de limite ou consumo de energia. Operação esquerda/direita e controle de velocidade diretamente na caixa. Opção de montar interruptores/controladores externos. Vários modos de funcionamento, funcionamento incremental e funcionamento contínuo. Várias rampas de aceleração ajustáveis

motor de passo NEMA17  

drylin® E NEMA 17

O pequeno com muita potência

Este pequeno motor consegue surpreender com o binário e a velocidade atingida. Seguro, movimento rápidos de cargas baixas

motor de passo NEMA23  

drylin® E NEMA 23

O tamanho de motor de passo mais popular

As principais vantagens são o elevado binário e velocidade. Este motor é a melhor solução para a maioria das aplicações com cargas médias.

motor de passo NEMA23XL  

drylin® E NEMA 23XL

O motor de potência, tamanho médio

Uma evolução do usual NEMA23 com aproximadamente o dobro do binário. As dimensões da furação são as mesmas do NEMA23, por isso pode ser aplicado na mesma flange.

motor de passo NEMA34  

drylin® E NEMA 34

Maior tamanho

Aplicações com cargas elevadas devem utilizar este modelo. Habitualmente utilizados para cargas pesadas ou em superstruturas paralelas.

Motores de passo drylin® E com fuso  

drylin® E - motores com fuso

Solução compacta e para maior liberdade de projeto

Motores DC - Controlo simples  

drylin® E - motores DC

Movimentos lineares simples podem ser implementados com motores DC. O motor pode ser alimentado por uma bateria ou uma simples de fonte de alimentação.

Motor drylin® E com encoder e classe de proteção IP65/IP68  

drylin® E - NEMA23 IP65 & IP68

Os motores passo a passo IP65 (salpicos de água) e IP68 (submerso) são adequados para aplicações em ambientes húmidos ou subaquáticas.

drylin® E - caixa de câmbio para motores de passo  

drylin® E - caixas redutoras para motores passo a passo

Movimentos lentos com cargas elevadas podem agora ser implementados com motores mais pequenos.

Motores CC drylin® com fenda

Motores CC drylin® com fenda

Motores CC drylin® com fenda    

Kits de adaptadores para motores servo drylin® E

Kits de adaptadores para motores servo

Kits de adaptadores para motores servo drylin® E    

Acessórios drylin® E

Espaçador, acoplamento e flange do motor para as várias combinações de mesas e motores

Acessórios drylin® E    

drylin® E - interruptor limitador e de referência

Interruptor limitador e de referência adequado para o eixo linear drylin®

drylin® E - interruptor limitador e de referência    

GRW-0630 - altamente dinâmico em pequenas cargas

Eixo cantiléver pequeno e leve para aplicações "pick & place"

GRW-0630 - altamente dinâmico em pequenas cargas    

Acionamento de pórticos drylin® E unidade de acionamento de pórticos

Unidade de acionamento drylin® E para pórticos - economiza de espaço para estruturas de pórticos

Acionamento de pórticos drylin® E unidade de acionamento de pórticos    

Stroke x2 for gantries ...

z axis with longer stroke for the lubrication-free drylin® boom arm axes

Stroke x2 for gantries ...    

drylin® Q - eixo de pinça

drylin® Q - eixo de pinça, mover componentes em espaços reduzidos e com peso reduzido

drylin® Q - eixo de pinça    

drylin® E eixos lineares elétricos com motor

drylin® E eixos lineares elétricos com motor

drylin® E eixos lineares elétricos com motor    

Gama de produtos de pórticos drylin® E

Pórticos drylin® E - superfície, linha, espaço

Gama de produtos de pórticos drylin® E    
 

A = motores de passo da igus®

Custo Benefício

Solução sem necessidade de manutenção

Quatro tamanhos de instalação

15 variáveis


B = Acoplador de garra
C = Flange do motor: conexão para motores passo a passo
D = Suportes de parafuso de avanço de rolamento de esferas
E = Correia dentada, rosca íngreme ou trapezoidal
F = Revestimentos feitos de iglidur® J sem necessidade de manutenção
G = Sistema de guia linear sem lubrificação usando mancais em polímero

Tamanho do motor Dados do motor Accionamento possível/recomendado
por correia
fuso
NEMA17 Binário Mo[Nm]=0,5
Dimensão da flange 42mm
ZLW-0630
ZLW-1040
SAW-0630
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
NEMA23 Binário Mo[Nm]=2,0
Dimensão da flange 56mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA23XL Binário Mo[Nm]=3,5
Dimensão da flange 60mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA34 Binário Mo[Nm]=5,9
Dimensão da flange 86mm
ZLW-1660 SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*

Contato igus® +55-11-3531 4487 E-Mail para igus®

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima para compras
7:30 -18:00 Entrega + Atendimento Entrega em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultoria técnica de segunda à sexta, das 8 às 18 horas!

Newsletter Registration
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados