Livres de lubrificante e deflexão precisa das esteiras transportadoras

Rolamentos de bordas afiadas iglidur®

Rolamentos de bordas afiadas iglidur®  
Deflexão precisa e sem a necessidades de lubrificantes

A igus® desenvolveu suas próprias polias transportadoras de bordas afiadas para implementar a deflexão da esteira transportadora para aplicações de tecnologia de transporte. A primeira linha de produtos padrão possui três materiais iglidur® disponíveis: O universal iglidur® P210, o iglidur® A180 em conformidade com a FDA (até 90°C) e o iglidur® A350 (até 180°C). As soluções iglidur® são caracterizadas por raios de deflexão reduzidos e energia de acionamento essencialmente baixa.

Liberdade completa do lubrificante da deflexão da correia

Baixa energia de acionamento

Raios de deflexão reduzidos

Longa vida útil da esteira

Custo Benefício

Elevada duração


Áreas de aplicação: Embalagem, manuseio de materiais, automação, processamento de alimentos.

 
 
 
Tabela de materiais

Características gerais Unidade iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Densidade g/cm3 1,4 1,46 1,42
cor   amarelo Branca Azul
Máx. absorção de humidade a 23º C / 50% H.r. h. Wt. -% 0,3 0,2 0,6
Máx. absorção de água Wt. -% 0,5 1,3 1,9

Propriedades Mecanicas Unidade iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Máx. pressão superficial estática admissível (+20 ºC) MPa 75 28 60
Dureza D   75 76 76

Propriedades térmicas Unidade iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Temperatura máxima de trabalho a longo prazo: °C 100 90 180
Temperaturas para apicações a curto termo °C 160 110 210
Temperatura mínima de aplicação °C -40 -50 -100

Propriedades eléctricas Unidade iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Resistência superficial Ω > 1011 > 1011 > 1011

Teste de vida útil de uma polia transportadora de borda afiada em um eixo de aço 1.2210, 1 MPa; 0,3 m/s
 
 
No. de artigo:
Secção do eixo d1 [mm]:
Dimensões [mm]
Número de pedido d1 d2 b1    
  +0,1 ±0,1 -0,3    
 H1RLM-0309-50 3,1 9 50 a pedido 
 H1RLM-0409-50 4,1 9 50 a pedido 
 H1RLM-0511-70 5,1 11 70 a pedido 
 H1RLM-0612-70 6,1 12 70 a pedido 
 H1RLM-0614-70 6,1 14 70 a pedido 
 H1RLM-0812-70 8,1 12 70 a pedido 
 H1RLM-0814-70 8,1 14 70 a pedido 
 P210RLM-0309-50 3,1 9 50 a pedido 
 P210RLM-0409-50 4,1 9 50 a pedido 
 P210RLM-0511-70 5,1 11 70 a pedido 
 P210RLM-0514-70 5,1 14 70 a pedido 
 P210RLM-0612-70 6,1 12 70 a pedido 
 P210RLM-0614-70 6,1 14 70 a pedido 
 P210RLM-0812-70 8,1 12 70 a pedido 
 P210RLM-0814-70 8,1 14 70 a pedido 
 P210RLM-0816-77 8,1 16 77 a pedido 
 P210RLM-0818-70 8,1 18 70 a pedido 
 P210RLM-1020-70 10,1 20 70 a pedido 
 A180RLM-0309-50 3,1 9 50 a pedido 
 A180RLM-0409-50 4,1 9 50 a pedido 
 A180RLM-0511-70 5,1 11 70 a pedido 
 A180RLM-0514-70 5,1 14 70 a pedido 
 A180RLM-0612-70 6,1 12 70 a pedido 
 A180RLM-0614-70 6,1 14 70 a pedido 
 A180RLM-0812-70 8,1 12 70 a pedido 
 A180RLM-0814-70 8,1 14 70 a pedido 
 A180RLM-0818-70 8,1 18 70 a pedido 
 A180RLM-1020-70 10,1 20 70 a pedido 
 A350RLM-0309-50 3,1 9 50 a pedido 
 A350RLM-0614-70 6,1 14 70 a pedido 
 A350RLM-0612-70 6,1 12 70 a pedido 
 A350RLM-0818-70 8,1 18 70 a pedido 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Catálogo Encomenda de amostras PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
Mais informação:

Contato igus® +55-11-3531 4487 E-Mail para igus®

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima para compras
7:30 -18:00 Entrega + Atendimento Entrega em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultoria técnica de segunda à sexta, das 8 às 18 horas!

Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados