Tarugo semi-acabado em iglidur® P210

  • Baixa absorção de umidade
  • Bons coeficientes de atrito e desgaste em praticamente todos os eixos
  • Boa relação preço/desempenho

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
Semi-acabados em iglidur® P210
 
O material iglidur® isento de lubrificação permite-lhe conceber livremente todo o tipo de casquilhos e componentes deslizantes isentos de manutenção. A ampla gama de materiais deslizantes iglidur® permite-lhe combinar, de forma ideal, o material da bucha com diferentes eixos com vista aos melhores valores de atrito e desgaste.
Para além dos tarugos e placas semi-acabados, produzimos igualmente todo o tipo de componentes e casquilhos deslizantes. Podemos até fornecer protótipos urgentes em apenas alguns dias, de acordo com os prazos estipulados.
 
Áreas típicas de aplicação
  • Tecnologia médica
  • Construção especializada de máquinas
  • Manutenção
  • Equipamentos de linha de produção
  • Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Soluções industriais
 
Quando usar?
  • Quando não existem dimensões adequadas no catálogo iglidur®
  • Quando são necessários tarugos com excelentes coeficientes de atrito e resistência ao desgaste
  • Quando são necessárias pequenas quantidades de casquilhos iglidur® com dimensões especiais
  • Caso seja necessária uma elevada força de compressão
  • Caso seja necessária uma elevada elasticidade
Quando não usar?
  • Quando está disponível um casquilho de catálogo iglidur® standard correspondente
  • Quando são necessárias grandes quantidades de casquilhos iglidur® com dimensões especiais
  • Quando não são necessários tarugos produzidos a partir de plásticos especializados, sendo suficientes para a aplicação tarugos sem quaisquer propriedades tribológicas
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados Técnicos
Downloads

Outras soluções

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h