Suporte de montagem e transporte personalizável para sistemas de fornecimento de energia prontos para instalar

Estrutura de transporte readychain® - Horas em vez de dias

Prêmio iF Awards Design de produto 2014

Prémio para a estrutura de transporte readychain®

Estrutura de transporte readychain® light

Desenho mais compacto, ainda mais económico

A estrutra de transporte telescópica e modular para montagem dos sistemas calha articulada confecionados ganha um novo tamanho.

A utilização em aplicações bastante mais pequenas é ainda mais económica

Estrutura de transporte readychain® adaptável a muitas aplicações

Melhor ajuste à aplicação do cliente

A igus® tem estado focada por aproximadamente 20 anos em sistemas de fornecimento de energia readychain® confeccionados. Para trazer a esteira de forma rápida e confiável para a máquina, a igus® desenvolveu um novo suporte de transporte telescópico em um design modular que pode ser ajustado de forma precisa a alguns milímetros da interface da respectiva máquina em um dia útil. Isso reduz drasticamente os seus custos de processo para construção de instalações e engenharia mecânica. Este conceito de custo relativamente baixo já é rentável ao produzir apenas algumas máquinas por ano, e lhe dá a capacidade de tirar proveito do novo suporte modular mesmo para volumes pequenos de produção.

Suportes modulares e membros transversais que se conectam perfeitamente

O recurso de telescopagem possibilita ajustes de comprimento a qualquer momento.

Mecanismos de travamento para fixação de componente subsequente

O movimento e o transporte são muito fáceis devido à unidade de deslocamento desenvolvida internamente

Utilização sustentável de recursos através da utilização repetida de componentes individuais

Reduz os custos de processo em até 80% durante a prototipagem

Reduz os custos de processo em até 50% em todo processo


Aplicações:Construção de instalações e engenharia mecânica

Exemplos da strutura de transporte readychain® light


Ecológico devido à reutilização ilimitada

O novo suporte de montagem e transporte telescópico para Esteiras porta cabos testadas e totalmente pré-confeccionadas.

Ecológico devido à reutilização ilimitada de módulos individuais, ajustado em algumas horas e já rentáveis ​​a partir de apenas cinco sistemas por ano.

readychains®

Sistemas de fornecimento de energia confeccionados, conectores e cabos da igus®.

"Open-Space"-Service

Save design time with the "Open-Space"-Service

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h