Sistema de esteiras rol e-chains® - conceito de rolar ao invés de deslizar

Comprovado em milhares de aplicações em todo o mundo

Os modelos de esteira porta cabos projetados convencionalmente são operados no modo deslizante em vez de rolar para comprimentos de percurso muito longos. A razão para desenvolver a solução de deslizamento "rol e-chain®" foi a necessidade de superar os limites técnicos deste modo de operação, como reduzir o atrito, rolando em vez de deslizar. Isso foi alcançado com a integração de roletes de plástico nos elos para garantir um passo perfeito em todo o transportador de cabos. O resultado é uma redução na força motriz necessária e uma vibração mais suave, silenciosa e baixa durante a operação. Os requisitos para esteira porta cabos em comprimentos de curso muito longos aumentaram constantemente nos últimos anos. Percursos acima de 400 metros representam novos desafios, como velocidades extremas de percurso em sistemas de guindastes com cargas de cabo de até 50 kg/m.
rolar em vez de deslizar Elos de extensão de roletes para cargas adicionais ainda maiores e larguras de até 2 m e mais em soluções deslizantes.
rolar em vez de deslizar Rolar em vez de deslizar
Y = Força de tração - força de cisalhamento em porcentagem
X1 = curso, X2 = comprimento da esteira
A = rol e-chain®
B = esteira porta cabos padrão.
Dados: Peso de preenchimento 10kg/m
Esteira porta cabos rol e-chain - atinge comprimentos de curso muito longos Cursos muito longos de 441,3 m, implementados com esteira rolante igus® série 5050R


Rol e-chains® Suporte de teste de rolo especial para testes específicos do cliente

7 utilizações da esteira rol e-chain®

  • Grande redução na potência de acionamento abaixo de 25% para mover a esteira porta cabos
  • Cursos possíveis até 800 m
  • Velocidades de até 6 m/s possíveis
  • Diferentes tipos de rolamentos para excelentes resultados em diferentes aplicações
  • Resistência ao rolamento consistente para aplicações contaminadas
  • Disponíveis como sistema pronto para instalar, feito de acordo com as especificações
  • Garantia de sistemas fabricados de acordo com as especificações (depende da aplicação)

Áreas de aplicação
A igus® rol e-chain® é predestinada para aplicações nas quais cursos longos em altas velocidades devem ser implementados. Isso é frequentemente o caso, por exemplo, em câmeras de acabamento fotográfico ou no manuseio de materiais. Mesmo em aplicações lentas no segmento de guindastes ou em sistemas de deslocamento, os baixos coeficientes de atrito do sistema economizam custos, já que as unidades podem ser muito menores.

Programa de entrega rol e-chain®

Alturas internas de 32, 35, 42, 45, 56 e 80 mm, assim como larguras de 50 mm até vários metros são possíveis e entregues a partir do estoque. Todas as possibilidades de separação interna e opções de montagem do sistema igus® E4 estão disponíveis. Podem ser usados os canais-guia padrão das respectivas esteiras de estoque. Os modelos de rol e-chain® de funções são basicamente abertos em ambos os lados. Vários materiais e geometrias de rolos (rolos de perfil, etc.) disponíveis. As esferas de aço inoxidável sem ferrugem são padrão para a rol e-chain®. A rol e-chain® está disponível como sistema montado. Elas são montadas por especialistas igus® com cabos chainflex® e plugues e conexões montados de acordo com suas especificações e embalados adequadamente para facilitar a instalação. De acordo com os comprimentos de curso, os modelos rol e-chain® são entregues em uma bobina. Caso se opte por cabos da linha chainflex® cobrindo mais de 850 tipos de acordo com a aplicação, nós também assumimos uma garantia para o sistema completo.

Instalações deste tipo são projetadas por nossos engenheiros de projeto. Teremos o maior prazer em apresentar uma oferta. Você pode falar conosco sobre isto.

Tabela de seleção

SériesAltura internaLargura internaLargura externaAltura externaRaios de curvatura 
 hiBiBahaR 
 [mm][mm][mm][mm][mm] 
 
rol e-chain® - esteira porta cabos igus com travessas a cada elo
2828R3250-40073-42354125-300 Consultas
2700R3550-17566-19450150 Consultas
3500R4550-25070-27064200 Consultas
3838R4250-40077-42764150-350 Consultas
4040R5650-60086-63684200-400 Consultas
5050R8050-600100-650108250-500 Consultas
 
rol e-chain® - e-tube, fechado
R7728R3250-30073-32354150-300 Consultas
R7838R4250-30077-32764200-350 Consultas
R8840R5675-462111-49984300-400 Consultas
R9850R8075-462125-513108300-1000 Consultas


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h