Suspensas verticalmente/soluções "zigue-zague"

O projeto modular de esteira porta cabos facilita esta solução de economia de espaço e não convencional. Para a moderna tecnologia de plataformas, como palcos de teatro, uma variedade de cabos e mangueiras que ajustam a altura do palco deve ser acomodada. São possíveis alturas de até 40m.

É assim que funciona o sistema zig-zag: A esteira porta cabos não estendida é colocada em uma cesta feita sob medida. Se a plataforma for elevada, a esteira porta cabos se desdobrará, gerando pouco ou nenhum ruído. Esta construção é possível com as esteiras porta cabos do sistema E4.1, bem como com muitos outros tipos.

Dados técnicos: 
cursosv máx. [m/s]a máx. [m/s2]
400.40.4
Solução "zigue-zague" igus® para economia de espaço; possíveis alturas de ciclo de mais de 20 m.

Zig-zag para treliças - sistema completo até 15m

Sistema completo em zig-zag

O novo padrão na indústria de tecnologia de teatros e palcos apresenta um peso bastante reduzido em treliças; design modular e comprimentos de curso de 5-15 metros. O novo sistema é completado com fixadores para treliças, uma placa de suporte na extremidade móvel e um pacote de segurança opcional que pode ser solicitado com base na norma DIN EN 17206 e princípio DGUV 315-390.

  • Preço reduzido em até 30% em relação ao projeto anterior
  • Economize até 20% no custo
  • Sistema modular e de baixa manutenção
Descubra o conjunto completo

Os sistemas zig-zag fornecem uma fonte de alimentação confiável no Grand Theatre, National Opera, Varsóvia, Polônia
  • Guie dados de forma segura e confiável
  • Solução econômica, compacta
  • Robustos e fáceis de instalar
  • Silenciosos e de baixa vibração
  • Aplicação suspensa verticalmente


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h